Set Screw Narrow Slot Take Up Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Take-Up Bearings -Wide Slot -(Normal Duty) -Polymer Housed -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/nstu_scez_shcr_hi_asmtab.prj},{NB=136942},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=136942},{DESCRIPTION=NSTU-SCEZ-104S-SHCR},{W=2.51},{FS=NS308},{BOD=2.440900},{A=1.52},{B=4.50},{C=0.265},{C1=0.265},{D=2.50},{E=2.69},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{H=0.94},{J=1.20},{L=1.57},{M=3.510 / 3.480},{M1=3.510},{N=4.13},{P=0.32},{R=0.58},{S=0.94},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=nstu_scez_shcr_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Thread Shaft
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Dia
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
136939
204
3/4
136939
NSTU-SCEZ-012-SHCR
1.16
NS210
1.23
3.49
0.265
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.20
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
136940
205
1
136940
NSTU-SCEZ-100-SHCR
1.06
NS210
1.34
3.49
0.265
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.20
1.32
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
136941
206
1-3/16
136941
NSTU-SCEZ-103-SHCR
2.51
NS308
1.52
4.50
0.265
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.20
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
136942
206
1-1/4
136942
NSTU-SCEZ-104S-SHCR
2.51
NS308
1.52
4.50
0.265
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.20
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
136943
207
1-1/4
136943
NSTU-SCEZ-104-SHCR
2.42
NS308
1.71
4.50
0.265
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.20
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
136944
207
1-7/16
136944
NSTU-SCEZ-107-SHCR
2.42
NS308
1.71
4.50
0.265
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.20
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
136945
208
1-1/2
136945
NSTU-SCEZ-108-SHCR
4.16
NS400
1.94
5.38
0.328
3.00
3.25
1
0.66
1.16
1.50
2.05
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
136946
210
1-15/16
136946
NSTU-SCEZ-115-SHCR
3.87
NS400
1.94
5.50
0.328
3.00
3.25
1
0.66
1.16
1.50
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
136997
210
2
136997
NSTU-SCEZ-200-SHCR
3.87
NS400
1.94
5.50
0.328
3.00
3.25
1
0.66
1.16
1.50
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성