Set Screw Narrow Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/nstu_sc_hi_asmtab.prj},{NB=125157},{SERIES=209},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=125157},{DESCRIPTION=NSTU-SC-111},{W=4.8},{FS=NS400},{BOD=3.346500},{BW=0.866100},{LF=RE-LUBE},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=5.44},{B1=5.440000},{C=0.313},{C1=0.313000},{D=3.00},{D1=3.000000},{E=3.25},{E1=3.250000},{F=7/8},{F1=0.875000},{G=0.72},{G1=0.720000},{H=1.22},{H1=1.220000},{J=1.63},{J1=1.630000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=4.015 / 3.985},{M1=4.015000},{N=4.75},{N1=4.750000},{P=0.38},{P1=0.380000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.19},{S1=1.190000},{PPATH=nstu_sc_hi_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Diameter
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
125328
204
1/2
125328
NSTU-SC-008
1.6
NS210
RE-LUBE
1.23
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
125329
204
5/8
125329
NSTU-SC-010
1.5
NS210
RE-LUBE
1.23
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
125050
204
3/4
125050
NSTU-SC-012
1.4
NS210
RE-LUBE
1.23
3.50
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
125365
205
7/8
125365
NSTU-SC-014
1.7
NS210
RE-LUBE
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125051
205
15/16
125051
NSTU-SC-015
1.6
NS210
RE-LUBE
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125052
205
1
125052
NSTU-SC-100
1.5
NS210
RE-LUBE
1.34
3.56
0.250
1.50
2.19
3/4
0.44
0.88
1.38
1.32
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.56
0.78
125366
206
1-1/16
125366
NSTU-SC-101
2.9
NS308
RE-LUBE
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125367
206
1-1/8
125367
NSTU-SC-102
2.8
NS308
RE-LUBE
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125153
206
1-3/16
125153
NSTU-SC-103
2.7
NS308
RE-LUBE
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125174
206
1-1/4
125174
NSTU-SC-104S
2.6
NS308
RE-LUBE
1.52
4.31
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
125154
207
1-1/4
125154
NSTU-SC-104
2.8
NS308
RE-LUBE
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125368
207
1-5/16
125368
NSTU-SC-105
2.7
NS308
RE-LUBE
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125369
207
1-3/8
125369
NSTU-SC-106
2.6
NS308
RE-LUBE
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125155
207
1-7/16
125155
NSTU-SC-107
2.5
NS308
RE-LUBE
1.71
4.50
0.250
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
125156
208
1-1/2
125156
NSTU-SC-108
4.7
NS400
RE-LUBE
1.94
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.05
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125370
208
1-5/8
125370
NSTU-SC-110
4.6
NS400
RE-LUBE
1.94
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.05
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
065593
209
1-5/8
065593
NSTU-SC-110L
4.9
NS400
RE-LUBE
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125157
209
1-11/16
125157
NSTU-SC-111
4.8
NS400
RE-LUBE
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125371
209
1-3/4
125371
NSTU-SC-112
4.7
NS400
RE-LUBE
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125158
210
1-15/16
125158
NSTU-SC-115
4.9
NS400
RE-LUBE
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125372
210
2
125372
NSTU-SC-200
4.8
NS400
RE-LUBE
1.94
5.50
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
125160
211
2-3/16
125160
NSTU-SC-203
6.6
NS407
RE-LUBE
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
125373
211
2-1/4
125373
NSTU-SC-204
6.5
NS407
RE-LUBE
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
125162
212
2-7/16
125162
NSTU-SC-207
8.4
NS415
RE-LUBE
2.31
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
2.97
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.41
073970
204
3/4
073970
NSTU-SC-012-NL
1.4
NS210
NO-LUBE
1.23
3.50
0.250
1.50
2.00
3/4
0.44
0.88
1.38
1.12
2.635 / 2.605
3.13
0.32
0.50
0.73
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성