Set Screw Medium Duty Insert Inch Bore - Corrosion Resistant - SC Medium Duty Bearing Inserts (Corrosion Resistant)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/scm_ins_cr_i.prj},{NB=125175-INS-SCM-200-CR},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=125175-INS-SCM-200-CR},{DESCRIPTION=INS-SCM-200-CR},{A=2.22},{A1=2.220000},{A2=2.220000},{C=0.94},{C1=0.9400},{D=3.9370},{D1=3.9370},{J=0.25},{J1=0.250},{L=2.71},{L1=2.710000},{N=3/8 - 24},{NDM=0.3750},{KDM=0.3299},{W=0.87},{W1=0.870000},{Y=1.35},{Y1=1.350000},{CAPS=5630},{CAPD=9975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[인치]
Y
[인치]
INS-SCM-100-CR
206
1
INS-SCM-100-CR
INS-SCM-100-CR
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
INS-SCM-103-CR
207
1-3/16
INS-SCM-103-CR
INS-SCM-103-CR
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
INS-SCM-107-CR
208
1-7/16
INS-SCM-107-CR
INS-SCM-107-CR
1.94
0.87
3.1496
0.22
2.05
5/16 - 24
0.75
1.19
INS-SCM-108-CR
209
1-1/2
INS-SCM-108-CR
INS-SCM-108-CR
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
INS-SCM-111-CR
210
1-11/16
INS-SCM-111-CR
INS-SCM-111-CR
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
INS-SCM-112-CR
210
1-3/4
INS-SCM-112-CR
INS-SCM-112-CR
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
INS-SCM-115-CR
211
1-15/16
INS-SCM-115-CR
INS-SCM-115-CR
2.22
0.94
3.9370
0.25
2.71
3/8 - 24
0.87
1.35
125175-INS-SCM-200-CR
211
2
125175-INS-SCM-200-CR
INS-SCM-200-CR
2.22
0.94
3.9370
0.25
2.71
3/8 - 24
0.87
1.35
INS-SCM-203-CR
212
2-3/16
INS-SCM-203-CR
INS-SCM-203-CR
2.31
1.02
4.3307
0.25
2.97
3/8 - 24
0.90
1.41
053900-INS-SCM-204-CR
212
2-1/4
053900-INS-SCM-204-CR
INS-SCM-204-CR
2.31
1.02
4.3307
0.25
2.97
3/8 - 24
0.90
1.41
INS-SCM-207-CR
214
2-7/16
INS-SCM-207-CR
INS-SCM-207-CR
2.54
1.10
4.9213
0.26
3.31
3/8 - 24
1.06
1.48
053831-INS-SCM-208-CR
214
2-1/2
053831-INS-SCM-208-CR
INS-SCM-208-CR
2.54
1.10
4.9213
0.26
3.31
3/8 - 24
1.06
1.48
INS-SCM-211-CR
215
2-11/16
INS-SCM-211-CR
INS-SCM-211-CR
2.33
1.14
5.1181
0.28
3.62
3/8 - 24
0.86
1.47
045764-INS-SCM-215-CR
216
2-15/16
045764-INS-SCM-215-CR
INS-SCM-215-CR
2.38
1.18
5.5118
0.29
3.83
3/8 - 24
0.88
1.50
INS-SCM-300-CR
216
3
INS-SCM-300-CR
INS-SCM-300-CR
2.38
1.18
5.5118
0.29
3.83
3/8 - 24
0.88
1.50
045765-INS-SCM-307-CR
218
3-7/16
045765-INS-SCM-307-CR
INS-SCM-307-CR
2.56
1.34
6.2992
0.3
4.35
3/8 - 24
0.96
1.60
INS-SCM-308-CR
218
3-1/2
INS-SCM-308-CR
INS-SCM-308-CR
2.56
1.34
6.2992
0.3
4.35
3/8 - 24
0.96
1.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set Screw Light Duty Insert Inch Bore - SCS Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Light Duty Insert with Pin Metric Bore - SCP Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Insert Metric Bore - Stainless Steel - SC Bearing Insert -Metric
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Insert Metric Bore - Corrosion Resistant - SC Bearing Insert -Met...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Insert Metal Flinger Metric Bore - SC Bearing Insert -Metric
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Light Duty Insert with Pin Inch Bore - SCP Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성