您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Set Screw Medium Duty Extreme Duty Insert Metric Bore - SC Medium Duty Bearing Inserts
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/ins_scmed_m.prj},{NB=076348},{SERIES=210},{SS=45},{PN=076348},{DESCRIPTION=INS-SCMED-45M},{WEIGHT=0.76},{A=49.3},{C=22.1},{D=90.0},{J=6.4},{L=61.7},{N=M10 x 1.5},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{W=19.1},{Y=30.2},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Setscrews
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
076344
206
25
076344
INS-SCMED-25M
0.32
38.6
17.5
62.0
4.1
39.9
M8 x 1.25
14.7
23.9
076345
207
30
076345
INS-SCMED-30M
0.53
43.4
19.1
72.0
5.1
46.7
M8 x 1.25
17.0
26.4
076346
208
35
076346
INS-SCMED-35M
0.60
49.3
22.1
80.0
5.6
52.1
M8 x 1.25
19.1
30.2
076347
209
40
076347
INS-SCMED-40M
0.71
49.3
22.1
85.0
6.4
56.4
M8 x 1.25
19.1
30.2
076348
210
45
076348
INS-SCMED-45M
0.76
49.3
22.1
90.0
6.4
61.7
M10 x 1.5
19.1
30.2
076349
211
50
076349
INS-SCMED-50M
1.03
56.4
23.9
100.0
6.4
68.8
M10 x 1.5
22.1
34.3
076350
212
55
076350
INS-SCMED-55M
1.27
58.7
25.9
110.0
6.4
75.4
M10 x 1.5
22.9
35.8
076351
214
65
076351
INS-SCMED-65M
1.86
64.5
27.9
125.0
6.6
84.1
M10 x 1.5
26.9
37.6
076352
215
70
076352
INS-SCMED-70M
1.98
59.2
29.0
130.0
7.1
91.9
M10 x 1.5
21.9
37.3
076353
216
75
076353
INS-SCMED-75M
2.51
60.5
30.0
140.0
7.4
97.3
M10 x 1.5
22.4
38.1
076354
218
85
076354
INS-SCMED-85M
3.33
65.0
34.0
160.0
7.6
110.5
M10 x 1.5
24.4
40.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表