Set Screw Medium Duty Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Medium Duty) -Air Handling
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_scmah_hm_asmtab.prj},{NB=062321},{SERIES=210},{SS=45},{SS1=45.000000},{PN=062321},{DESCRIPTION=P2B-SCMAH-45M},{WEIGHT=3.2},{BOD=90.00000},{A=49.3},{A1=49.3000000},{B=206.2},{B1=206.2000000},{C=57.2},{C1=57.2000000},{DMIN=152.4},{DMIN1=152.4000000},{DMAX=169.7},{DMAX1=169.7000000},{F=M16},{F1=16.0000000},{G=25.9},{G1=25.9000000},{H=19.1},{H1=19.1000000},{J=115.1},{J1=115.1000000},{L=61.7},{L1=61.7000000},{M=57.2},{M1=57.2000000},{R=19.1},{R1=19.1000000},{S=30.2},{S1=30.2000000},{U=93.7},{U1=93.700},{V=187.5},{V1=187.500},{W=20.6},{W1=20.600},{X=3.0},{X1=3.000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=p2b_scmah_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
073416
206
25
073416
P2B-SCMAH-25M
1.3
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
064756
207
30
064756
P2B-SCMAH-30M
2.0
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
46.7
47.8
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
062304
208
35
062304
P2B-SCMAH-35M
2.3
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
064136
209
40
064136
P2B-SCMAH-40M
2.7
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
062321
210
45
062321
P2B-SCMAH-45M
3.2
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
056811
211
50
056811
P2B-SCMAH-50M
3.9
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
68.8
63.5
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
049816
212
55
049816
P2B-SCMAH-55M
4.7
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
075262
214
65
075262
P2B-SCMAH-65M
6.7
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
049818
215
70
049818
P2B-SCMAH-70M
9.0
59.2
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
171.5
91.9
88.9
21.9
37.3
139.2
278.4
26.4
3.0
053719
216
75
053719
P2B-SCMAH-75M
9.1
60.5
298.5
76.2
215.9
241.3
M22
36.6
31.8
177.0
97.3
88.9
22.4
38.1
139.7
279.4
27.7
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성