Set Screw Medium Duty Air-Handling Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty) -Air Handling
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f4b_scmah_hi_asmtab.prj},{NB=068973},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=068973},{DESCRIPTION=F4B-SCMAH-200},{WEIGHT=9.5},{BOD=3.9370},{BW=0.9400},{A=2.22},{A1=2.220000},{B=6.50},{B1=6.500000},{C=2.28},{C1=2.280000},{D=5.13},{D1=5.130000},{F=5/8},{F1=0.625000},{H=0.69},{H1=0.690000},{J=0.68},{J1=0.680000},{L=2.71},{L1=2.710000},{N=3.25},{N1=3.250000},{GFH=0.375000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=f4b_scmah_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
053901
206
1
053901
F4B-SCMAH-100
3.0
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
050132
207
1-3/16
050132
F4B-SCMAH-103
4.1
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123760
208
1-7/16
123760
F4B-SCMAH-107
5.0
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
123761
209
1-1/2
123761
F4B-SCMAH-108
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
123762
210
1-11/16
123762
F4B-SCMAH-111
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123763
210
1-3/4
123763
F4B-SCMAH-112
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123764
211
1-15/16
123764
F4B-SCMAH-115
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
068973
211
2
068973
F4B-SCMAH-200
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
123765
212
2-3/16
123765
F4B-SCMAH-203
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
064586
212
2-1/4
064586
F4B-SCMAH-204
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
123766
214
2-7/16
123766
F4B-SCMAH-207
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
050662
214
2-1/2
050662
F4B-SCMAH-208
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
123767
215
2-11/16
123767
F4B-SCMAH-211
18.3
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
123768
216
2-15/16
123768
F4B-SCMAH-215
21.5
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
073911
216
3
073911
F4B-SCMAH-300
21.5
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
123769
218
3-7/16
123769
F4B-SCMAH-307
28.0
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
057709
218
3-1/2
057709
F4B-SCMAH-308
28.0
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성