피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Low Backing Height Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Low Backing Height
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_scb_hm_asmtab.prj},{NB=124944},{SERIES=207},{SS=35},{PN=124944},{DESCRIPTION=P2B-SCB-35M},{WEIGHT=1.5},{BOD=72.0},{A=43.4},{B=165.1},{C=44.5},{DMIN=118.9},{DMAX=138.2},{F=M12},{F1=12.000},{G=23.9},{G1=14.3},{H=16.5},{J=93.7},{L=46.7},{M=46.0},{R=17.0},{S=26.4},{U=73.9},{V=147.8},{W=14.2},{X=3.0},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_scb_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
124941
204
20
124941
P2B-SCB-20M
0.7
31.2
133.4
34.0
85.9
106.4
M10
21.6
11.9
63.2
28.4
31.8
12.7
18.5
57.2
114.3
12.7
3.0
125768
205
25
125768
P2B-SCB-25M
0.7
34.0
139.7
35.6
93.7
114.3
M10
21.6
11.4
67.1
33.5
33.3
14.2
19.8
63.5
127.0
12.7
3.0
125760
206
30
125760
P2B-SCB-30M
1.1
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
15.8
81.0
39.9
39.6
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
124944
207
35
124944
P2B-SCB-35M
1.5
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
16.5
93.7
46.7
46.0
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
125856
208
40
125856
P2B-SCB-40M
2.2
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
19.1
101.6
52.1
49.3
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
051878
209
45
051878
P2B-SCB-45M
2.2
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
17.5
106.9
56.4
52.3
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
051879
210
50
051879
P2B-SCB-50M
2.6
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
17.3
113.5
61.7
55.6
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
124943
211
55
124943
P2B-SCB-55M
3.3
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
20.6
124.5
68.8
62.0
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
051880
212
60
051880
P2B-SCB-60M
4.2
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
20.6
135.6
75.4
68.3
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성