Set Screw Light Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Light Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_sl_hi_asmtab.prj},{NB=128089},{SERIES=210},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=128089},{DESCRIPTION=F4B-SL-115},{WEIGHT=2.95},{BOD=3.5433},{BW=0.8700},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=6.13},{B1=6.130000},{D=5.00},{D1=5.000000},{E=0.44},{E1=0.440000},{G=0.53},{G1=0.530000},{J=4.00},{J1=4.000000},{L=2.43},{L1=2.430000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.19},{S1=1.190000},{T=0.15},{T1=0.150000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f4b_sl_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
128088
208
1-1/2
128088
F4B-SL-108
2.64
1.94
5.81
4.69
0.41
0.53
3.56
2.05
0.75
1.19
0.13
128089
210
1-15/16
128089
F4B-SL-115
2.95
1.94
6.13
5.00
0.44
0.53
4.00
2.43
0.75
1.19
0.15
128090
210
2
128090
F4B-SL-200
2.86
1.94
6.13
5.00
0.44
0.53
4.00
2.43
0.75
1.19
0.15
128182
211
2
128182
F4B-SL-200L
3.73
2.22
6.56
5.44
0.47
0.53
4.44
2.71
0.87
1.35
0.15
128091
211
2-3/16
128091
F4B-SL-203
3.63
2.22
6.56
5.44
0.47
0.53
4.44
2.71
0.87
1.35
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성