Set Screw Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - VSC Intermediate Duty Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/p2b_pillow_block_asmtab.prj},{NB=125506},{RS=209},{SS=1-11/16},{BOD=3.346500},{SS1=1.687500},{PN=125506},{DESCRIPTION=P2B-VSC-111},{LF=RE-LUBE},{WEIGHT=6.4},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.00},{C1=2.000000},{DMIN=5.50},{DMIN1=5.500000},{DMAX=6.19},{DMAX1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=0.90},{G11=0.900000},{G1=9/16},{G12=0.562500},{H=0.75},{H1=0.750000},{J=4.28},{J1=4.280000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=2.13},{M1=2.130000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.19},{S1=1.190000},{U=3.38},{U1=3.380000},{V=6.76},{V1=6.760000},{W=0.69},{W1=0.690000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CS=4450},{CD=7891},{BN=9},{BD=.520},{PDI=2.5591},{IC=7-14},{SSC=5/16-24},{ST=126-156},{SM=±2},{PPATH=p2b_pillow_block_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
RS
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
D MIN.
[인치]
DMAX
D MAX.
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
125500
203
1/2
125500
P2B-VSC-008
RE-LUBE
1.1
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
125501
203
5/8
125501
P2B-VSC-010
RE-LUBE
1.0
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
123580
204
3/4
123580
P2B-VSC-012
RE-LUBE
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
125502
205
7/8
125502
P2B-VSC-014
RE-LUBE
1.8
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
125503
205
15/16
125503
P2B-VSC-015
RE-LUBE
1.7
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
123581
205
1
123581
P2B-VSC-100
RE-LUBE
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
125504
206
1-1/8
125504
P2B-VSC-102
RE-LUBE
2.7
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123582
206
1-3/16
123582
P2B-VSC-103
RE-LUBE
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123589
206
1-1/4
123589
P2B-VSC-104S
RE-LUBE
2.5
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
123583
207
1-1/4
123583
P2B-VSC-104
RE-LUBE
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
125505
207
1-3/8
125505
P2B-VSC-106
RE-LUBE
4.3
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123584
207
1-7/16
123584
P2B-VSC-107
RE-LUBE
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
123585
208
1-1/2
123585
P2B-VSC-108
RE-LUBE
5.4
1.94
7.25
1.93
5.18
5.88
1/2
0.91
0.93
4.19
2.05
2.13
0.75
1.19
3.26
6.52
0.69
0.12
125506
209
1-11/16
125506
P2B-VSC-111
RE-LUBE
6.4
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
124933
209
1-3/4
124933
P2B-VSC-112
RE-LUBE
6.2
1.94
7.44
2.00
5.50
6.19
1/2
0.90
0.75
4.28
2.22
2.13
0.75
1.19
3.38
6.76
0.69
0.12
123586
210
1-15/16
123586
P2B-VSC-115
RE-LUBE
7.2
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123587
210
2
123587
P2B-VSC-200
RE-LUBE
7.0
1.94
8.12
2.25
6.00
6.68
5/8
1.02
0.75
4.53
2.43
2.25
0.75
1.19
3.69
7.38
0.81
0.12
123593
211
2
123593
P2B-VSC-200L
RE-LUBE
9.0
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
123588
211
2-3/16
123588
P2B-VSC-203
RE-LUBE
8.9
2.22
8.88
2.30
6.38
7.44
5/8
1.21
0.88
4.96
2.71
2.50
0.87
1.35
3.94
7.88
0.81
0.12
049887
203
1/2
049887
P2B-VSC-008-NL
NO-LUBE
1.1
1.00
5.00
1.20
3.25
4.06
3/8
0.84
0.47
2.14
0.96
1.06
0.36
0.64
2.25
4.50
0.38
0.12
054495
204
3/4
054495
P2B-VSC-012-NL
NO-LUBE
1.4
1.23
5.25
1.34
3.38
4.19
3/8
0.85
0.53
2.56
1.12
1.31
0.50
0.73
2.25
4.50
0.50
0.12
123590
205
1
123590
P2B-VSC-100-NL
NO-LUBE
1.6
1.34
5.50
1.40
3.69
4.50
3/8
0.85
0.58
2.77
1.32
1.44
0.56
0.78
2.50
5.00
0.50
0.12
064691
206
1-3/16
064691
P2B-VSC-103-NL
NO-LUBE
2.6
1.52
6.25
1.75
4.25
5.00
1/2
0.94
0.68
3.25
1.57
1.63
0.58
0.94
2.88
5.76
0.56
0.12
051889
207
1-1/4
051889
P2B-VSC-104-NL
NO-LUBE
4.5
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
050838
207
1-7/16
050838
P2B-VSC-107-NL
NO-LUBE
4.2
1.71
6.50
1.75
4.68
5.44
1/2
0.94
0.71
3.75
1.84
1.88
0.67
1.04
2.91
5.82
0.56
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성