Set Screw High Temperature Insert Metric Bore - SC Bearing Insert -Metric
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/sc_ins_ht_m.prj},{NB=064865},{SERIES=208},{SS=40},{PN=064865},{DESCRIPTION=INS-SC-40M-HT},{WEIGHT=0.51},{A=49.3},{C=22.1},{D=80},{J=5.6},{L=52.1},{N=M8 x 1.25},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{W=19.1},{Y=30.2},{CAPS=4005},{CAPD=7332}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
Setscrews
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
064865
208
40
064865
INS-SC-40M-HT
0.51
49.3
22.1
80
5.6
52.1
M8 x 1.25
19.1
30.2
075014
209
45
075014
INS-SC-45M-HT
0.62
49.3
22.1
85
6.4
56.4
M8 x 1.25
19.1
30.2
057802
212
60
057802
INS-SC-60M-HT
1.13
58.7
25.9
110
6.4
75.4
M10 x 1.5
22.9
35.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성