Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_pcr_hm_asmtab.prj},{NB=127558},{SERIES=206},{SS=30},{PN=127558},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-30M-PCR},{WEIGHT=0.39},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=108.0},{C=43.7},{D=82.6},{F=M10},{F1=10.0000},{H=15.2},{J=11.4},{L=39.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_pcr_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
127556
204
20
127556
F4B-SCEZ-20M-PCR
0.27
31.2
85.9
37.0
63.5
M10
13.5
7.6
28.4
127557
205
25
127557
F4B-SCEZ-25M-PCR
0.32
34.0
95.3
38.6
69.9
M10
13.7
9.1
33.5
127558
206
30
127558
F4B-SCEZ-30M-PCR
0.39
38.6
108.0
43.7
82.6
M10
15.2
11.4
39.9
127559
207
35
127559
F4B-SCEZ-35M-PCR
0.61
43.4
118.1
46.7
92.2
M12
15.7
13.5
46.7
127560
208
40
127560
F4B-SCEZ-40M-PCR
0.76
49.3
130.0
53.3
101.6
M12
17.0
15.7
52.1
127561
209
45
127561
F4B-SCEZ-45M-PCR
0.88
49.3
136.7
53.3
104.9
M14
18.3
15.7
56.4
127562
210
50
127562
F4B-SCEZ-50M-PCR
0.96
49.3
142.7
56.9
111.3
M16
19.3
16.0
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성