피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=127519},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=127519},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-104-PCR},{WEIGHT=1.40},{BOD=2.8346},{A=1.71},{B=4.65},{C=1.84},{D=3.63},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.62},{J=0.53},{L=1.84},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f4b_scez_pcr_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
073224
204
1/2
073224
F4B-SCEZ-008L-PCR
0.59
1.23
3.38
1.46
2.50
3/8
0.53
0.30
1.12
127515
204
3/4
127515
F4B-SCEZ-012-PCR
0.55
1.23
3.38
1.46
2.50
3/8
0.53
0.30
1.12
056440
204
3/4
056440
F4B-SCEZ-012-P
0.55
1.23
3.38
1.46
2.50
3/8
0.53
0.30
1.12
068424
205
7/8
068424
F4B-SCEZ-014-PCR
0.71
1.34
3.75
1.52
2.75
3/8
0.54
0.36
1.32
127516
205
1
127516
F4B-SCEZ-100-PCR
0.67
1.34
3.75
1.52
2.75
3/8
0.54
0.36
1.32
058910
205
1
058910
F4B-SCEZ-100-P
0.67
1.34
3.75
1.52
2.75
3/8
0.54
0.36
1.32
068053
206
1-1/8
068053
F4B-SCEZ-102-PCR
0.89
1.52
4.25
1.72
3.25
3/8
0.60
0.45
1.57
127517
206
1-3/16
127517
F4B-SCEZ-103-PCR
0.86
1.52
4.25
1.72
3.25
3/8
0.60
0.45
1.57
127518
206
1-1/4
127518
F4B-SCEZ-104S-PCR
0.84
1.52
4.25
1.72
3.25
3/8
0.60
0.45
1.57
058594
206
1-1/4
058594
F4B-SCEZ-104S-P
0.84
1.52
4.25
1.72
3.25
3/8
0.60
0.45
1.57
127519
207
1-1/4
127519
F4B-SCEZ-104-PCR
1.40
1.71
4.65
1.84
3.63
1/2
0.62
0.53
1.84
074632
207
1-1/4
074632
F4B-SCEZ-104-P
1.40
1.71
4.65
1.84
3.63
1/2
0.62
0.53
1.84
058294
207
1-3/8
058294
F4B-SCEZ-106-PCR
1.30
1.71
4.65
1.84
3.63
1/2
0.62
0.53
1.84
065780
207
1-3/8
065780
F4B-SCEZ-106-P
1.30
1.71
4.65
1.84
3.63
1/2
0.62
0.53
1.84
127520
207
1-7/16
127520
F4B-SCEZ-107-PCR
1.24
1.71
4.65
1.84
3.63
1/2
0.62
0.53
1.84
127521
208
1-1/2
127521
F4B-SCEZ-108-PCR
1.82
1.94
5.12
2.10
4.00
1/2
0.67
0.62
2.05
058595
208
1-1/2
058595
F4B-SCEZ-108-P
1.82
1.94
5.12
2.10
4.00
1/2
0.67
0.62
2.05
062628
208
1-5/8
062628
F4B-SCEZ-110-PCR
1.68
1.94
5.12
2.10
4.00
1/2
0.67
0.62
2.05
127522
209
1-11/16
127522
F4B-SCEZ-111-PCR
2.00
1.94
5.38
2.10
4.13
9/16
0.72
0.62
2.22
057907
209
1-3/4
057907
F4B-SCEZ-112-PCR
1.93
1.94
5.38
2.10
4.13
9/16
0.72
0.62
2.22
127523
210
1-15/16
127523
F4B-SCEZ-115-PCR
2.12
1.94
5.62
2.24
4.38
5/8
0.76
0.63
2.43
057899
210
2
057899
F4B-SCEZ-200-PCR
2.03
1.94
5.62
2.24
4.38
5/8
0.76
0.63
2.43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성