Set Screw Air-Handling Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Air Handling
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scah_hi_asmtab.prj},{NB=123733},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=123733},{DESCRIPTION=F2B-SCAH-104},{W=3.5},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=6.13},{B1=6.130000},{C=1.75},{C1=1.750000},{D=5.12},{D1=5.120000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.75},{M1=3.750000},{N=1.84},{N1=1.840000},{PPATH=f2b_scah_hi_templ.prj},{CAPS=3065},{CAPD=5759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
049742
203
5/8
049742
F2B-SCAH-010
0.7
1
3.88
1.17
3
3/8
0.38
0.32
0.96
2.13
1.13
123730
204
3/4
123730
F2B-SCAH-012
1.4
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.50
0.36
1.12
2.38
1.50
124244
205
15/16
124244
F2B-SCAH-015
1.5
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
123731
205
1
123731
F2B-SCAH-100
1.4
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
123732
206
1-3/16
123732
F2B-SCAH-103
2.1
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
123184
206
1-1/4
123184
F2B-SCAH-104S
2.0
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
123733
207
1-1/4
123733
F2B-SCAH-104
3.5
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
123734
207
1-7/16
123734
F2B-SCAH-107
3.1
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
123735
208
1-1/2
123735
F2B-SCAH-108
4.1
1.94
6.75
1.97
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
123736
209
1-11/16
123736
F2B-SCAH-111
5.0
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
123737
209
1-3/4
123737
F2B-SCAH-112
4.9
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
123738
210
1-15/16
123738
F2B-SCAH-115
5.4
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
124794
211
2-3/16
124794
F2B-SCAH-203
6.7
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
057707
212
2-7/16
057707
F2B-SCAH-207
7.0
2.31
9.81
2.38
7.96
5/8
0.81
0.66
2.97
5.50
2.47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성