피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Servo Accessories - Servo Accessories
Rockwell Automation
Motion Control
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/motion_control/accessories/servo_accessories_asmtab.prj},{NB=2198-H040-D-T},{CN=2198-H040-D-T},{DESC=T-connector and bus-bars for the DC bus on Frame 1 or 2 follower drives},{NPW=0.031751},{STEP=2198-H040-D-T},{MP=1},{DL=50},{DLR=55},{FONT=8},{PPATH=parts/servo_accessories_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
2097-R6
2097-R6
Shunt Resistor
0.00098
2097-R7
2097-R7
Shunt Resistor
0.318
2198-BARCON-55DCAC100
2198-BARCON-55DCAC100
Replacement 55mm bus bars...
0.095
2198-BARCON-85DCAC100
2198-BARCON-85DCAC100
Replacement 85mm bus bars...
0.129
2198-CAPMOD-1300
2198-CAPMOD-1300
1300 uf Capacitor bank mo...
2.465
2198-DB08-F
2198-DB08-F
8 Amp single and three ph...
0.714
2198-DB20-F
2198-DB20-F
20 Amp three phase EMC li...
1.399
2198-DB42-F
2198-DB42-F
42 Amp three phase EMC li...
3.621
2198-H040-ADP-IN
2198-H040-ADP-IN
Kinetix 5500 Frame 1 and ...
0.11
2198-H040-ADP-T
2198-H040-ADP-T
T-connectors and bus-bars...
0.152
2198-H040-AD-T
2198-H040-AD-T
T-connectors and bus-bars...
0.116
2198-H040-AP-T
2198-H040-AP-T
T-connectors and bus-bars...
0.113
2198-H040-A-T
2198-H040-A-T
T-connector and bus-bars ...
0.081633
2198-H040-DP-T
2198-H040-DP-T
T-connectors and bus-bars...
0.084
2198-H040-D-T
2198-H040-D-T
T-connector and bus-bars ...
0.031751
2198-H040-P-T
2198-H040-P-T
T-connector and bus-bars ...
0.040816
2198-H070-ADP-IN
2198-H070-ADP-IN
Kinetix 5500 Frame 3 conn...
0.113
2198-H070-ADP-T
2198-H070-ADP-T
T-connectors and bus-bars...
0.193
2198-H070-AD-T
2198-H070-AD-T
T-connectors and bus-bars...
0.15
2198-H070-AP-T
2198-H070-AP-T
T-connectors and bus-bars...
0.141
2198-H070-A-T
2198-H070-A-T
T-connector and bus-bars ...
0.097522
2198-H070-DP-T
2198-H070-DP-T
T-connectors and bus-bars...
0.095254
2198-H070-D-T
2198-H070-D-T
T-connector and bus-bars ...
0.052163
2198-H070-P-T
2198-H070-P-T
T-connector and bus-bars ...
0.049895
2198-H2DCK
2198-H2DCK
Hiperface to DSL Feedback...
0.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1769 CompactLogix - 1769 CompactLogix
Rockwell Automation
11.12.2023
Magnetically operated switch, Reed contact - M/50/LSU, M/50/RAC, TM/50/RAU ...
Norgren
10.01.2024
Series E/140000 - Rodless Electric Actuator
Norgren
17.11.2023
Kinetix VPL Servo Motors - Kinetix VPL Servo Motors
Rockwell Automation
17.05.2024
Kinetix MPL Servo Motors - Kinetix MPL Servo Motors
Rockwell Automation
04.04.2024
Accessories for Motion Products - Accessories for Motion Products
Rockwell Automation
04.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성