피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Series SCS 440 - Strömungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/scs_440_asmtab.prj},{NB=P11352 SCS 440-A4-GSP},{BESTNR=P11352},{L=43},{SUPPV=24},{STRAUF=70},{TEMPG=250},{BZT=8},{RZT=2},{DFP=1450},{DFB=100},{SENWD=1.4404},{V=2},{ERFW=1...150},{ERFO=3...300},{OUTP1=PNP-NO},{G=M18x1,5},{TYP=SCS 440-A4-GSP},{SUPPVT=-20%...20%},{STRSCH=400 (20°C)},{UMGT=0...80},{MEDT=-20...80},{BZMM=2...15},{RMM=1...13},{SENWA=AISI 316L},{GEHWD=1.4404},{GEHWA=AISI 316L},{ANZS=LED-Zeile},{SCHUTZ=IP 67},{ZUBLU1=Schraubendreher},{REF1=mit längerem Kabel als Sondergerät lieferbar},{WWW=HTTP},{PPATH=assemblies/scs_440_asmtpl.prj},{EGEPK1=für flüssige Medien},{EGEPG2=Strömungssensor},{SBA1=M18-Stecksystem},{SBA2=43 mm},{SB09=Versorgungsspannung DC},{SB11=Kompaktgerät mit LED-Anzeige}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ERFW
Detection range water
[cm/s]
ERFO
Detection range oil
[cm/s]
OUTP1
Output
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
SUPPV
Supply voltage
[VDC]
SUPPVT
Supply voltage tolerance
ⁿ/ₐ
STRAUF
Current consumption
[mA]
STRSCH
Switching current
[mA]
UMGT
Ambient temperature
[°C]
MEDT
Medium temperature
[°C]
TEMPG
Temperature gradient
[K/min]
BZT
Start-up time typ.
[s]
BZMM
Start-up time min./max.
[s]
RZT
Reaction time typ.
[s]
RMM
Reaction time min./max.
[s]
DFP
Compressive strength
[psi]
DFB
Compressive strength
[bar]
SENWD
Sensor material DIN
ⁿ/ₐ
SENWA
Sensor material AISI
ⁿ/ₐ
GEHWD
Housing material DIN
ⁿ/ₐ
GEHWA
Housing material AISI
ⁿ/ₐ
ANZS
Display flow
ⁿ/ₐ
SCHUTZ
Protection (EN 60529)
ⁿ/ₐ
ZUBLU1
Accessories scope of supply 1
ⁿ/ₐ
REF1
Hinweis 1
ⁿ/ₐ
EGEPK1
Produktkategorie_1
ⁿ/ₐ
EGEPG2
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
P11352 SCS 440-A4-GSP
1...150
3...300
PNP-NO
M18x1,5
P11352
SCS 440-A4-GSP
24
-20%...20%
70
400 (20°C)
0...80
-20...80
250
8
2...15
2
1...13
1450
100
1.4404
AISI 316L
1.4404
AISI 316L
LED-array
IP 67
Screwdriver
mit längerem Kabel als So...
für flüssige Medien
Strömungssensor
SCS 440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
400 - Vibratory Bowl Feeder
Rhein-Nadel-Automation
14.03.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성