카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 14140 - Crossbars every 2nd link - Crossbars removable along the inner and outer radius
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 14140
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_light_e_ketten/serie_14140/series_14140_asmtab.prj},{NB=0.728 m 14140.30.135.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-118,-,-,-,-,-)},{INFO=INFO},{BI=300},{BA=326},{R=135},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-118.0},{QO=},{GD=},{FARBE=0},{XXL=},{ESD=},{NC=},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{CNSMASSEXACT1=3.40},{T=91.000},{KGH=84.000},{SIZE=30},{A=42.000},{PPATH=assemblies/series_14140_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.728 m 14140.05.135.0 (-...
14140.05
50
76
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.805
0.728 m 14140.06.135.0 (-...
14140.06
65
91
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.827
0.728 m 14140.07.135.0 (-...
14140.07
75
101
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.638
0.728 m 14140.08.135.0 (-...
14140.08
87
113
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.776
0.728 m 14140.10.135.0 (-...
14140.10
100
126
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.900
0.728 m 14140.11.135.0 (-...
14140.11
112
139
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.944
0.728 m 14140.12.135.0 (-...
14140.12
125
151
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
1.973
0.728 m 14140.13.135.0 (-...
14140.13
137
164
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.017
0.728 m 14140.15.135.0 (-...
14140.15
150
176
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.046
0.728 m 14140.16.135.0 (-...
14140.16
162
189
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.082
0.728 m 14140.17.135.0 (-...
14140.17
175
201
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.126
0.728 m 14140.18.135.0 (-...
14140.18
187
214
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.162
0.728 m 14140.20.135.0 (-...
14140.20
200
226
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.169
0.728 m 14140.21.135.0 (-...
14140.21
212
239
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.213
0.728 m 14140.22.135.0 (-...
14140.22
225
251
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.235
0.728 m 14140.23.135.0 (-...
14140.23
237
264
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.286
0.728 m 14140.25.135.0 (-...
14140.25
250
276
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.315
0.728 m 14140.26.135.0 (-...
14140.26
262
289
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.344
0.728 m 14140.27.135.0 (-...
14140.27
275
301
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.388
0.728 m 14140.28.135.0 (-...
14140.28
287
314
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.395
0.728 m 14140.30.135.0 (-...
14140.30
300
326
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.475
0.728 m 14140.31.135.0 (-...
14140.31
312
339
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.490
0.728 m 14140.32.135.0 (-...
14140.32
325
351
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.504
0.728 m 14140.33.135.0 (-...
14140.33
337
364
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.570
0.728 m 14140.35.135.0 (-...
14140.35
350
376
236
728.0
8
354
314
610
0
0
0
0
2.628
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성