카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie MDV 3172 - Metal detectors
EGE-Elektronik
Metal detectors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p8_metal_detectors/mdv_3172.prj},{NB=P81010MDV 3172 WR2},{AF=},{EB=},{AG=},{BESTNR=P81010},{TYP=MDV 3172 WR2},{BS=},{SAN=MIN},{SCHS=},{UT=},{MT=},{TG=MIN},{BSZ=},{RZ=},{DFK=MIN},{SWS=},{GHWS=},{AS=},{SA=},{AN=},{ZUB=},{WWW=},{V=MIN},{EGEPS=MDV 3172},{AUSF=MDV 3172},{BSPNW1=230},{BSPNE1=VAC},{BSPTNW=10},{BSPTNE=%},{BSPTPW=10},{BSPTPE=%},{AUSG=CO, Relais},{SSPACW=250},{SSPACE=VAC},{SSPDCMAXW1=220},{SSPDCE1=VDC},{UGTEMMINW=-25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=70},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{ANZ=LED},{GW=PVC},{ANS=2 m PVC-Kabel 7x0,5 mm2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
AUSF
Design
ⁿ/ₐ
BSPNW1
Betriebsspannung_nom_1_Wert
ⁿ/ₐ
BSPNE1
Betriebsspannung_nom_1_Einheit
ⁿ/ₐ
BSPTNW
Betriebsspannung_Tol_neg_Wert
ⁿ/ₐ
BSPTNE
Betriebsspannung_Tol_neg_Einheit
ⁿ/ₐ
BSPTPW
Betriebsspannung_Tol_pos_Wert
ⁿ/ₐ
BSPTPE
Betriebsspannung_Tol_pos_Einheit
ⁿ/ₐ
AUSG
Ausgang_Beschreibung 1
ⁿ/ₐ
SSPACW
Schaltspannung_AC_Wert
ⁿ/ₐ
SSPACE
Schaltspannung_AC_Einheit
ⁿ/ₐ
SSPDCMAXW1
Schaltspannung_DC_Max_Wert
ⁿ/ₐ
SSPDCE1
Schaltspannung_DC_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
ANZ
Anzeige
ⁿ/ₐ
GW
Housing material
ⁿ/ₐ
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
P81010MDV 3172 WR2
P81010
MDV 3172 WR2
MDV 3172
MDV 3172
230
VAC
10
%
10
%
CO, Relais
250
VAC
220
VDC
-25
°C
70
°C
IP 67
LED
PVC
2 m PVC-Kabel 7x0,5 mm2
P81017MDV 3172 WR1
P81017
MDV 3172 WR1
MDV 3172
MDV 3172
115
VAC
10
%
10
%
CO, Relais
250
VAC
220
VDC
-25
°C
70
°C
IP 67
LED
PVC
2 m PVC-Kabel 7x0,5 mm2
P81011MDV 3172 GR
P81011
MDV 3172 GR
MDV 3172
MDV 3172
24
VDC
10
%
10
%
CO, Relais
250
VAC
220
VDC
-25
°C
70
°C
IP 67
LED
PVC
2 m PVC-Kabel 7x0,5 mm2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Serie MDV 3220 - Metal detectors
EGE-Elektronik
06.05.2022
cmse_dmse_series - Sensor switch
AirTAC
17.01.2024
Serie MDS - Metal detectors
EGE-Elektronik
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성