카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie KK - Level sensors
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/kk_asmtab.prj},{NB=P21095 KK 030 GSP},{AF=},{AG=},{L=MIN},{BESTNR=P21095},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{MGK=MIN},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{WWW=HTTP},{V=1},{PRA=1},{PPATH=assemblies/kk_asmtpl.prj},{TYP=KK 030 GSP},{SSTW=200},{SSTE=mA},{HYW=10},{HYE=%},{STAUFNW=15},{STAUFNE=mA},{EMV=A},{SAEN60529LEM=IP 54},{BL=LED grün},{ZUB=Anschlusskabel SLG 3-... oder SLW 3-...},{EGEPG1=P4},{EGEPS=KK},{GA=Auswertegerät},{AUSF=Auswertegerät},{AUSG=PNP NO},{BSPMINW=16},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=55},{BSPMAXE=VDC},{SFQW=15},{SFQE=Hz},{UGTEMMINW=-5},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXW=60},{UGTEMMAXE=°C},{SAEN60529=IP 67},{ANZ=LED gelb},{GW=Edelstahl 1.4571},{ANS=M12-Stecksystem}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
[mm]
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
P21095 KK 030 GSP
P21095
KK 030 GSP
-5
°C
60
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PAMF100eb - Articulated foot with Ø100 sheet metal base - Max load: 15 000 ...
HPC
17.02.2022
Serie KGMR - Level sensors
EGE-Elektronik
06.05.2022
Ultrasonic sensors
Balluff
03.06.2024
Series SC 440 - Strömungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
12.05.2022
Serie TGM - Temperature sensors
EGE-Elektronik
06.05.2022
FF33M Adapter - Male nipple
Parker
31.05.2022
Series MFP - Level sensors
EGE-Elektronik
06.05.2022
HMP4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성