카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie IRH/IDH - Inductive sensors
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/irh_idh_asmtab.prj},{NB=P31294 IRH 040 S250},{BESTNR=P31294},{L=MIN},{PRA=1},{V=1},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=IRH 040 S250},{V2=},{V3=},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/irh_idh_asmtpl.prj},{EGEPS=IRH},{EGEPS2=Hochtemperatursensoren 250° IGH/IRH/IDH},{NSAW=20},{NSAE=mm},{EBNB=nichtbündig},{SFQE=Hz},{SFQW=30},{UGTEMMINW=0},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXE=°C},{UGTEMMAXW=250},{SAEN60529=IP 60},{GW=Aluminium, PEEK},{ELAN=5 m FEPKabel, Ø 8 mm MetallPanzerkabel M12Stecksystem}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
EGEPS2
EGE-Serie_2
ⁿ/ₐ
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
ⁿ/ₐ
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
ⁿ/ₐ
EBNB
Einbau nichtbündig
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
EGEPF2
Familie_2
ⁿ/ₐ
P31294 IRH 040 S250
P31294
IRH 040 S250
IRH
Hochtemperatursensoren 25...
20
mm
nichtbündig
0
°C
°C
250
IP 60
P31295 IDH 080 S250
P31295
IDH 080 S250
IDH
Hochtemperatursensoren 25...
40
mm
nichtbündig
0
°C
°C
250
IP 60
P31204 IK 030 GSP
P31204
IK 030 GSP
IK
Kabelverstärker für Serie...
0
°C
°C
70
IP 67
Kabelverstärker
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성