您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: EGE-Elektronik
Created: 05.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie IGMP - Inductive sensors
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD模型選擇
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/igmp_asmtab.prj},{NB=P31147 IGMP 05 GSP},{BESTNR=P31147},{L=MIN},{PRA=3},{V=3},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=IGMP 05 GSP},{V2=M18x1},{V3=∅16.7},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/igmp_asmtpl.prj},{EGEPS=IGMP60},{EGEPS2=Polarsensoren 60°},{GB=M18x1},{NSAW=5},{NSAE=mm},{EBB=bündig},{AUSGSPPT=PNP},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPA=DC},{BSPMAXE=VDC},{SFQE=Hz},{SFQW=1000},{UGTEMMINW=55},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXE=°C},{UGTEMMAXW=60},{SAEN60529=IP 68 + IP 69K},{GWK=PTFE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
EGEPS2
EGE-Serie_2
ⁿ/ₐ
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
ⁿ/ₐ
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
ⁿ/ₐ
EBB
Einbau bündig
ⁿ/ₐ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
ⁿ/ₐ
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
ⁿ/ₐ
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
ⁿ/ₐ
SAEN60529
Schutzart EN 60529
ⁿ/ₐ
EBNB
Einbau nichtbündig
ⁿ/ₐ
P31145 IGMP 02 GSP
P31145
IGMP 02 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
2
mm
bündig
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
P31146 IGMP 04 GSP
P31146
IGMP 04 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
4
mm
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P31147 IGMP 05 GSP
P31147
IGMP 05 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
5
mm
bündig
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
P31148 IGMP 08 GSP
P31148
IGMP 08 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
7
mm
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
P31219 IGMP 010 GSP
P31219
IGMP 010 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
10
mm
bündig
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
P31220 IGMP 015 GSP
P31220
IGMP 015 GSP
IGMP60
Polarsensoren 60°
15
mm
55
°C
°C
60
IP 68 + IP 69K
nichtbündig
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表