카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 712 - Punches type K, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_712.prj},{NB=SE 712/10x63},{TYP=SE 712},{COMPANY=MSP},{D1=10},{D2=13},{K=5},{R=0.3},{L1=63},{L11=63,71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
K
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 712/3x63
SE 712/3x63
SE 712
MSP
3
5
3
0.2
SE 712/4x63
SE 712/4x63
SE 712
MSP
4
6
3
0.2
SE 712/5x63
SE 712/5x63
SE 712
MSP
5
8
5
0.3
SE 712/6x63
SE 712/6x63
SE 712
MSP
6
9
5
0.3
SE 712/8x63
SE 712/8x63
SE 712
MSP
8
11
5
0.3
SE 712/10x63
SE 712/10x63
SE 712
MSP
10
13
5
0.3
SE 712/13x63
SE 712/13x63
SE 712
MSP
13
16
5
0.5
SE 712/16x63
SE 712/16x63
SE 712
MSP
16
19
6
0.5
SE 712/20x63
SE 712/20x63
SE 712
MSP
20
24
6
0.5
SE 712/25x63
SE 712/25x63
SE 712
MSP
25
29
10
0.5
SE 712/32x63
SE 712/32x63
SE 712
MSP
32
36
12
0.5
SE 712/38x63
SE 712/38x63
SE 712
MSP
38
45
15
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE 785 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.070.00.00250 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.01000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.03000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 500 - Wear plates VDI 3357, bronze with self lubricating graphite plugs,...
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.061.10.00300...1 - Gas Spring, Delayed gas spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.061.10.07500 - Gas Spring, Delayed gas spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.070.00.00300 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 319 - Quick-change leader pins with collar, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 325 - Ball cages, brass, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 641/651/655 - Leader pin bushings with collar, bronze plated
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.00300...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.038.0402 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SG 2 Q RM - Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성