SDT14 - SFS Bohrschrauben SDT14
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sdt14.prj},{NB=SFS 476085},{CNSORDERNO=SDT14-A19-5,5X74},{ARTNR=476085},{MATNR=705055},{TYP=SDT14},{KOPF=Hex head},{DS=A19},{TEXT1=A self drilling composite panel fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel },{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: aluminum steel with vulkanised EPDM},{SD=38 - 48mm},{VD=14mm},{MAT=Carbon steel},{L=74},{D1=12},{D2=5.5},{D3=7},{D4=4.6},{D5=4},{D6=4.9},{H=5},{DW=19},{SW=8},{GW=12.333},{VERS=1},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Product)
ⁿ/ₐ
SD
Sandwich Dicke
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 476085 Selbstbohrbefe...
SDT14-A19-5,5X74
476085
SDT14
Sechskantkopf
A19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
Dichtscheibe: Aluminium m...
38 - 48mm
14mm
Kohlenstoffstahl
74
12
5.5
7
19
8
12.333
SFS 425509 Selbstbohrbefe...
SDT14-A19-5,5X160
425509
SDT14
Sechskantkopf
A19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
Dichtscheibe: Aluminium m...
94 - 134mm
14mm
Kohlenstoffstahl
160
12
5.5
7
19
8
22.880
SFS 378790 Selbstbohrbefe...
SDT14-A19-5,5X189
378790
SDT14
Sechskantkopf
A19
Selbstbohrbefestiger für ...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
Dichtscheibe: Aluminium m...
122 - 160mm
14mm
Kohlenstoffstahl
189
12
5.5
7
19
8
27.566
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성