카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDK3-S - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDK3-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sdk3_s/sdk3_s.prj},{NB=SFS SDK3-S-377-6x30},{CNSORDERNO=SDK3-S-377-6x30},{MATNR=1291700},{TYP=SDK3-S},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=6 - 13mm},{VD=2.5mm},{MAT=A2},{L=30},{D1=9.5},{D2=6},{D3=3.8},{D4=4.5},{D5=4.48},{H=6.80},{SW=7},{GW=5.270},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDK3-S-377-6x30 Selbs...
SDK3-S-377-6x30
SDK3-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 13mm
2.5mm
A2
30
9.5
6
7
5.270
SFS SDK3-S-377-6x45 Selbs...
SDK3-S-377-6x45
SDK3-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 28mm
2.5mm
A2
45
9.5
6
7
7.296
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성