SDK2-S - SFS Bohrschrauben SDK2-S
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sdk2_s.prj},{NB=SFS 378730},{CNSORDERNO=SDK2-S-377-6x35},{ARTNR=378730},{MATNR=931980},{TYP=SDK2-S},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=6 - 18mm},{VD=1.5mm},{MAT=A2},{L=35},{D1=9.5},{D2=6},{D3=3.8},{D4=3.5},{D5=4.48},{H=6.80},{SW=7},{GW=5.862},{VERS=1},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 378730 Selbstbohrbefe...
SDK2-S-377-6x35
378730
SDK2-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 18mm
1.5mm
A2
35
9.5
6
7
5.862
SFS 378742 Selbstbohrbefe...
SDK2-S-377-6x45
378742
SDK2-S
Sechskantkopf
No
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
6 - 28mm
1.5mm
A2
45
9.5
6
7
7.210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表