SDAW - 薄型气缸
佳尔灵
执行元件
薄型气缸
SDA系列薄型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/cylinder/bao_cy/sda_series/sdaw_asmtab.prj},{NB=SDAW32X5X5_0_0},{MODEL=SDAW},{BORE=32},{STROKE=5},{STROKE1=5},{POS=0},{POS1=0},{MAGNET=},{TYPE=},{SENSOR=},{S=44},{WY=58},{C=24.5},{C2=34.5},{G=3.0},{L=22},{L1=5.0},{L2=9.2},{V=12},{T1=6.0},{X1=7.0},{Y1=28.0},{X2=8.8},{Y2=23.0},{X3=8.4},{Y3=22.4},{X4=8.0},{Y4=22.5},{X5=6.3},{Y5=18.8},{X6=10.4},{Y6=16.9},{X7=12.1},{Y7=20.6},{X8=11.7},{Y8=21.0},{X9=12.2},{Y9=22.0},{O=G1/8},{O1=9.728},{N1=9.0},{N11=9.0},{N2=6.5},{N22=8.0},{R1=1.0},{T=34.0},{P1=8.2},{P2=M6X1},{P22=6.0},{P33=4.6},{P4=5.5},{P3=16.0},{L11=9.2},{K13=3.0},{DD1=28.0},{PPATH=../sda_series/assemblies/sdaw_asmtpl.prj},{K1=M6X1},{I=M10X1.25},{H=22},{E=12},{NP3=10.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
ST1
行程变量
[mm]
K1
缸筒螺纹
ⁿ/ₐ
I
外螺纹大小
ⁿ/ₐ
H
外螺纹长度
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
NP3
ⁿ/ₐ
SDAW12X5X5
12
[5:60]
M3X0.5
M5X0.8
12
6
7.5
SDAW16X5X5
16
[5:60]
M3X0.5
M5X0.8
12
6
7.5
SDAW20X5X5
20
[5:130]
M4X0.7
M6X1
15
8
9.5
SDAW25X5X5
25
[5:130]
M5X0.8
M8X1.25
17
10
9.5
SDAW32X5X5
32
[5:130]
M6X1
M10X1.25
22
12
10.5
SDAW40X5X5
40
[5:130]
M8X1.25
M14X1.5
27
12
12.5
SDAW50X5X5
50
[5:130]
M10X1.5
M18X1.5
27
15
16.5
SDAW63X5X5
63
[5:130]
M10X1.5
M18X1.5
32
15
16.5
SDAW80X5X5
80
[5:130]
M14X1.5
M22X1.5
33
20
14.5
SDAW100X5X5
100
[5:130]
M18X1.5
M26X1.5
38
20
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表