카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SD60 - Practical SD60 of Planetary Reducer
PRiCi FA
Rotating motion parts
Cam indexers·planetary gear
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b10/sd60.prj},{NB=SD60-3-F30-S60-M4-d11},{MAT=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=anodic oxidation},{SUR2=yang ji yang hua},{CODE=SD60},{MYCODE=P_SD60},{VAR10=3},{VAR15=30},{AV151=[30:50/1]},{VAR20=60},{AV201=[60:70/1]},{VAR25=4},{VAR30=11},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX10
L
[mm]
FIX15
JS
[mm]
FIX20
NJ
[N*m]
FIX25
EDZS
ⁿ/ₐ
FIX30
BX
ⁿ/ₐ
FIX35
GX
ⁿ/ₐ
FIX40
GL
[kg*cm]
FIX45
WD
[℃]
FIX50
FHDJ
ⁿ/ₐ
FIX55
XL
ⁿ/ₐ
FIX60
ZL
[kg]
FIX65
h
[h]
SD60-3-F30-S60-M4-d11
SD60-3-F30-S60-M4-d11
Equivalent to A6061
anodic oxidation
SD60
83
1
40
3300
≤10
7
0.31
-25~90
IP64
≥97%
1.3
20000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성