SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/scss_sp2_asmtab.prj},{NB=SCSS1512SP2},{MAT=Stainless,SUS304},{B=15},{L=12},{D=35},{D1=5.5},{R=4.50},{S=5.5},{PCD=25.0},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=5},{P=0.80},{P1=16},{OR=Left},{PPATH=assemblies/ssepc_nt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS0808SP2
Stainless,SUS304
8
8
25
4.5
16.5
1.5
8.0
5
M3 x P0.5
M3 x 10
SCSS0808SP2
SCSS0810SP2
Stainless,SUS304
8
10
25
4.5
18.0
1.5
8.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS0810SP2
SCSS0812SP2
Stainless,SUS304
8
12
28
5.5
18.0
1.5
8.5
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS0812SP2
SCSS0815SP2
Stainless,SUS304
8
15
30
4.5
19.0
1.5
9.0
5
M6 x P1
M6 x 15
SCSS0815SP2
SCSS1010SP2
Stainless,SUS304
10
10
30
5.5
20.0
1.5
9.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1010SP2
SCSS1012SP2
Stainless,SUS304
10
12
30
5.5
20.0
1.5
9.0
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1012SP2
SCSS1015SP2
Stainless,SUS304
10
15
35
5.5
22.5
1.5
10.0
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1015SP2
SCSS1210SP2
Stainless,SUS304
12
10
30
5.5
21.0
1.5
10.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1210SP2
SCSS1212SP2
Stainless,SUS304
12
12
30
5.5
21.0
1.5
10.0
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1212SP2
SCSS1215SP2
Stainless,SUS304
12
15
35
5.5
23.5
1.5
11.0
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1215SP2
SCSS1510SP2
Stainless,SUS304
15
10
32
5.5
24.5
1.5
11.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1510SP2
SCSS1512SP2
Stainless,SUS304
15
12
35
5.5
25.0
1.5
12.0
6
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1512SP2
SCSS1515SP2
Stainless,SUS304
15
15
40
5.5
27.5
1.5
13.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1515SP2
SCSS1610SP2
Stainless,SUS304
16
10
35
5.5
25.5
1.5
12.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1610SP2
SCSS1612SP2
Stainless,SUS304
16
12
35
5.5
25.5
1.5
12.0
6
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1612SP2
SCSS1615SP2
Stainless,SUS304
16
15
40
5.5
28.0
1.5
13.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1615SP2
SCSS2010SP2
Stainless,SUS304
20
10
40
5.5
30.0
1.5
14.0
7
M4 x P0.7
M4 x 16
SCSS2010SP2
SCSS2012SP2
Stainless,SUS304
20
12
40
5.5
30.0
1.5
14.0
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS2012SP2
SCSS2015SP2
Stainless,SUS304
20
15
45
5.5
32.5
1.5
15.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS2015SP2
SCSS2512SP2
Stainless,SUS304
25
12
45
6.6
35.0
1.5
17.0
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS2512SP2
SCSS2515SP2
Stainless,SUS304
25
15
50
6.6
37.5
1.5
18.0
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS2515SP2
SCSS3015SP2
Stainless,SUS304
30
15
55
6.6
42.5
1.5
20.0
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3015SP2
SCSS3515SP2
Stainless,SUS304
35
15
60
6.6
47.5
2.0
23.0
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3515SP2
SCSS4018SP2
Stainless,SUS304
40
18
70
9.0
55.0
2.0
26.0
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4018SP2
SCSS5022SP2
Stainless,SUS304
50
22
85
11.0
67.5
3.0
32.0
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCSS5022SP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Aluminum (A2017)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
B14-HSGK - 3 phase motor
INKOMA-GROUP
17.04.2019
SEW Three Phase Standard Motor DNM B3
Neff Gewindetriebe
23.01.2024
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성