피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCS2 - Rod eye (I)
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCS2
SCS2-T - 복동/내열형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-t/scs2_i.prj},{NB=SCS2-160-I},{MN=SCS2-160-I},{BORE=160},{AA=60},{CA=105},{CB=40},{CD=32},{D=70},{KK=M36X1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{MA=40.0},{MC=35.0},{R=21.0},{WEIGHT=2.55},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AA
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MC
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
SCS2-125-I
SCS2-125-I
125
50
85
32
25
55
M30X1.5
32.0
27.5
15.5
1.25
SCS2-140-I
SCS2-140-I
140
50
90
36
28
60
M30X1.5
35.0
30.0
18.0
1.65
SCS2-160-I
SCS2-160-I
160
60
105
40
32
70
M36X1.5
40.0
35.0
21.0
2.55
SCS2-180-I
SCS2-180-I
180
65
115
50
40
85
M40X1.5
47.5
42.5
29.0
4.20
SCS2-200-I
SCS2-200-I
200
75
125
50
40
85
M45X1.5
47.5
42.5
29.0
4.35
SCS2-250-I
SCS2-250-I
250
88
150
63
50
105
M56X2
57.5
52.5
36.5
8.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성