Screw connection welding end - Sanitary
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Connectors
Screwed connectors
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/anschlussverbindungen/schraubverbindungen/schweissende_sanitaer.prj},{NB=1079156(300)},{SC=Sanitär},{PT=Fitting},{SU=Stück},{NN=Schraubfitting mit Schweissende},{NT=Keine},{ARTNR=1079156},{LOD=300},{PEX=63},{DN=50},{AM1=63},{WS1=8.7},{AM2=60.3},{WS2=2.9},{AM3=2\"},{W=0.947},{ET=95},{ED=10},{BESC=PEX/PE-Anschlussstueck Schraubverbindung Schweissende 60.3 mm Stahl S235JR D= 63x8.7 mm SDR7.4},{MAT=Messing / Steel},{LX=88},{B=63},{T=63},{VOL=1.633},{N=ISO 15875-5},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-anschlussverbindungen/},{LD=103.00},{D1=70},{D2=61},{D3=53},{D4=33.00},{L=110.00},{L1=46.00},{T1=6},{T2=5.0},{R1=6.000},{R3=12.50},{L2=40.000},{X=5},{L3=46.00},{B1=78.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
NN
Range
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
ØPEX
[mm]
DN
[mm]
AM1
Outer diameter d1
[mm]
AM2
Welding end d2
[mm]
W
Weight
[kg/Pcs]
ET
Operating temperature
[°C]
ED
Operational pressure
[bar]
BESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
LX
Length
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Height
[mm]
VOL
Volume
[l/m]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1079153
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079153
32
25
32
33.7
0.302
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
63
32
32
0.423
ISO 15875-5
1079154
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079154
40
32
40
42.4
0.496
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
75
40
40
0.660
ISO 15875-5
1079155
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079155
50
40
50
48.3
0.650
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
84
50
50
1.029
ISO 15875-5
1079156
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079156
63
50
63
60.3
0.947
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
88
63
63
1.633
ISO 15875-5
1079157
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079157
75
63
75
76.1
1.581
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
101
75
75
2.324
ISO 15875-5
1079158
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079158
90
80
90
88.9
2.290
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
108
90
90
3.359
ISO 15875-5
1079159
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079159
110
100
110
114.3
3.475
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
114
110
110
5.001
ISO 15875-5
1079209
Sanitary
Fitting
Piece
Screw fitting with weldin...
1079209
125
125
125
114.3
4.337
95
10
PEX/PE-connection piece s...
Brass / Steel
120
125
125
6.475
ISO 15875-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성