SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
3-Tap type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/3_tap_type/sck_sn3s_3_tap_asmtab.prj},{NB=SCK2015SN3S},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{L=15},{D=46},{M1=M6xP1.0},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.5},{F=53.9},{COL=S},{SMX=SN3},{C=0.5},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{PPATH=assemblies/kc_ntwcl_3_tap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
D1
d diameter
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015SN3S
Stainless,SUS304
10
15
35
M4xP0.7
24
12.1
9.5
49.8
M6x25
SCK1015SN3S
SCK1215SN3S
Stainless,SUS304
12
15
38
M5xP0.8
24
12.1
10.5
50.0
M6x25
SCK1215SN3S
SCK1515SN3S
Stainless,SUS304
15
15
40
M6xP1.0
28
12.1
12.0
53.4
M6x32
SCK1515SN3S
SCK1615SN3S
Stainless,SUS304
16
15
42
M6xP1.0
28
12.1
12.0
54.5
M6x32
SCK1615SN3S
SCK2015SN3S
Stainless,SUS304
20
15
46
M6xP1.0
34
12.1
14.5
53.9
M6x32
SCK2015SN3S
SCK2515SN3S
Stainless,SUS304
25
15
50
M6xP1.0
38
12.1
16.5
55.6
M6x32
SCK2515SN3S
SCK3015SN3S
Stainless,SUS304
30
15
56
M6xP1.0
44
12.1
19.0
59.1
M6x40
SCK3015SN3S
SCK3520SN3S
Stainless,SUS304
35
20
65
M6xP1.0
48
14.1
22.5
60.7
M6x40
SCK3520SN3S
SCK4020SN3S
Stainless,SUS304
40
20
70
M6xP1.0
56
14.1
25.0
65.4
M6x50
SCK4020SN3S
SCK5020SN3S
Stainless,SUS304
50
20
85
M6xP1.0
68
14.1
29.5
72.7
M6x50
SCK5020SN3S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성