SCB-FB/SCBS-FB - with Reversal Prevention Mechanism
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SCB - Clamping Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/clamping_bolt/scb_scbs_fb_asmtab.prj},{NB=SCB-M16-80-FB},{CN1=SCB-M16x80-FB},{CN=SCB-M16-80-FB},{M=M16},{LF=80},{L2=6.0},{D1=24.0},{L1=16},{D=12.0},{D2=10.7},{B=14},{MASS=154.0},{PPATH=scb_scbs_fb/scb_scbs_fb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length LF
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D2
Width d
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
SCB-M4-10-FB
SCB-M4-10-FB
M4
10
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.5
SCB-M4-12-FB
SCB-M4-12-FB
M4
12
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.7
SCB-M4-16-FB
SCB-M4-16-FB
M4
16
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
1.9
SCB-M4-20-FB
SCB-M4-20-FB
M4
20
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
2.2
SCB-M4-25-FB
SCB-M4-25-FB
M4
25
2.1
7.0
4
2.5
2.0
3
2.5
SCB-M5-12-FB
SCB-M5-12-FB
M5
12
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
2.9
SCB-M5-16-FB
SCB-M5-16-FB
M5
16
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
3.4
SCB-M5-20-FB
SCB-M5-20-FB
M5
20
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
3.9
SCB-M5-25-FB
SCB-M5-25-FB
M5
25
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
4.4
SCB-M5-30-FB
SCB-M5-30-FB
M5
30
2.4
8.5
5
3.0
2.5
4
5.0
SCB-M6-16-FB
SCB-M6-16-FB
M6
16
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
5.6
SCB-M6-20-FB
SCB-M6-20-FB
M6
20
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
6.5
SCB-M6-25-FB
SCB-M6-25-FB
M6
25
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
7.6
SCB-M6-30-FB
SCB-M6-30-FB
M6
30
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
8.7
SCB-M6-40-FB
SCB-M6-40-FB
M6
40
3.0
10.0
6
4.0
3.2
5
11.0
SCB-M8-20-FB
SCB-M8-20-FB
M8
20
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
13.5
SCB-M8-30-FB
SCB-M8-30-FB
M8
30
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
17.5
SCB-M8-35-FB
SCB-M8-35-FB
M8
35
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
19.0
SCB-M8-40-FB
SCB-M8-40-FB
M8
40
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
21.5
SCB-M8-50-FB
SCB-M8-50-FB
M8
50
3.5
13.0
8
5.5
4.5
6
25.0
SCB-M10-25-FB
SCB-M10-25-FB
M10
25
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
26.0
SCB-M10-30-FB
SCB-M10-30-FB
M10
30
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
29.0
SCB-M10-40-FB
SCB-M10-40-FB
M10
40
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
34.0
SCB-M10-50-FB
SCB-M10-50-FB
M10
50
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
39.0
SCB-M10-60-FB
SCB-M10-60-FB
M10
60
4.5
16.0
10
7.0
6.0
8
47.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KSF - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MDR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSC - Socket Head Cap Captive Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XBW
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SRHFS - Socket Flat Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SQW/SQWS - Spherical Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPM - Stop Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성