您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SCA/SCAS - 内六角杯头螺钉
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/sca-scas.prj},{NB=SCA-M5-L6},{TYPECODE=SCA},{M=M5},{MX=5.0},{L=6},{LX=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55},{P=0.80},{D=8.5},{K=5.0},{S=4.020},{CATALOG=sca.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
M
ⁿ/ₐ
P
螺距(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
D
D(公称)
ⁿ/ₐ
K
K(最大)
ⁿ/ₐ
S
S(最小)
ⁿ/ₐ
SCA-M1.6-L3
M1.6
0.35
3.0
1.6
1.520
SCA-M2-L4
M2
0.40
3.8
2.0
1.520
SCA-M2.5-L5
M2.5
0.45
4.5
2.5
2.020
SCA-M3-L5
M3
0.50
5.5
3.0
2.520
SCA-M4-L6
M4
0.70
7.0
4.0
3.020
SCA-M5-L6
M5
0.80
8.5
5.0
4.020
SCA-M6-L8
M6
1.00
10.0
6.0
5.020
SCA-M8-L10
M8
1.25
13.0
8.0
6.020
SCA-M10-L16
M10
1.50
16.0
10.0
8.025
SCA-M12-L20
M12
1.75
18.0
12.0
10.025
SCA-M16-L25
M16
2.00
24.0
16.0
14.032
SCA-M20-L40
M20
2.50
30.0
20.0
17.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SPWA - 弹簧垫圈
上隆SAMLO
24.03.2023
PWB - 平垫圈
上隆SAMLO
24.03.2023
SLMNA - 六角螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
SLW, SSLW - 弹簧垫圈
Misumi
03.06.2021
BOX-SLW, BOX-SSLW - (盒装销售) 弹簧垫圈
Misumi
03.06.2021
ZSE/ISE30A - 2色显示式高精度数字式压力开关
SMC Corporation
14.05.2024
TAF01_02 - 短头内六角圆柱头螺钉·全牙·半牙·高强度·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BOX-TAC01_21 - 内六角圆柱头螺钉(盒装)·标准型·全牙/半牙
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHBH/SHBHS - 外六角螺栓
上隆SAMLO
24.03.2023
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
K0869 - 内六角圆柱头螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK 固定
KIPP
27.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
SLMNC - 薄型六角螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表