您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
SC5SW - Smart Control 5, schwarz
Jung
Einzelartikel
KNX
Zentrale Steuerung
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734706/4812784893/sc5sw.prj},{NB=SC5SW},{SUPPLIERPID=SC5SW},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=9005},{ABBILDUNG=../../../_pool_/24/ee/jung_sc5sw.png},{DESCSHORT=Smart Control 5, schwarz}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_KNX
Bussystem KNX
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_KNX_FUNK
Bussystem KNX-Funk
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_FUNKBUS
Bussystem Funkbus
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_LON
Bussystem LON
ⁿ/ₐ
BUSSYSTEM_POWERNET
Bussystem Powernet
ⁿ/ₐ
ANDERE_BUSSYSTEME
Andere Bussysteme
ⁿ/ₐ
FUNK_BIDIREKTIONAL
Funk bidirektional
ⁿ/ₐ
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNGSFELD
Bezeichnungsfeld
ⁿ/ₐ
DISPLAY
Display
ⁿ/ₐ
TOUCHFUNKTION
Touchfunktion
ⁿ/ₐ
WEITERE_SCHNITTSTELLEN
Weitere Schnittstellen
ⁿ/ₐ
MIT_BUSANKOPPLUNG
Mit Busankopplung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
SCHUTZART__IP_
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
SC5SW
SC5SW
Smart Control 5, schwarz
Bestimmungsgemäßer Gebrau...
EC000783
false
false
false
false
false
sonstige
-
Bedienelement mit Rahmen
Melde- und Bedientableau
Unterputz
false
Farbe
true
-
false
Kunststoff
sonstige
schwarz
9005
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表