SC 7500 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_7500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_7500/sc_7500_tab.prj},{NB=SC7500-080-B(0-150-senza000)},{CU=80},{F0=7500},{F1=11457},{PRA=11.000},{L=315.0},{LMIN=235.0},{Y=MIN},{P=150},{V=1493},{RC=3},{PMIN=20},{S=50.27},{SIZE=7500.000},{DK=80.000},{CODICE=SC7500-080-B},{W=24.4},{D=150},{CC=sì},{OP=SC},{FX='senza','senza','FB150','FB 150','FBA150','FBA 150','FS2150','FS2 150','FS2A150','FS2A 150','FC150A','FC 150A','FCQ150A','FCQ 150A','FSA150','FSA 150'},{R1=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{R2=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R3=0,'-',2,'RSMPTD'},{R4=0,'-',1,'RTC-D'},{R5=0,'-',1,'RMTC'},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1
Nominal final force
[daN]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
LX
Length at compression end
[mm]
F0X
Initial force with PX
[daN]
F1X
Final force with CX/PX
[daN]
P
Nominal charging pressure
[bar]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
SC7500-025-B
SC7500-025-B
25
7500
9570
205.0
180.0
205.0
7500.0
9570.0
150
760
19.8
SC7500-038-B
SC7500-038-B
38
7500
10215
231.0
193.0
231.0
7500.0
10215.0
150
933
21
SC7500-050-B
SC7500-050-B
50
7500
10671
255.0
205.0
255.0
7500.0
10671.0
150
1093
21.8
SC7500-063-B
SC7500-063-B
63
7500
11046
282.0
218.5
282.0
7500.0
11046.0
150
1275
22.6
SC7500-080-B
SC7500-080-B
80
7500
11457
315.0
235.0
315.0
7500.0
11457.0
150
1493
24.4
SC7500-100-B
SC7500-100-B
100
7500
11813
355.0
255.0
355.0
7500.0
11813.0
150
1759
26.1
SC7500-125-B
SC7500-125-B
125
7500
12148
405.0
280.0
405.0
7500.0
12148.0
150
2091
28
SC7500-160-B
SC7500-160-B
160
7500
12485
475.0
315.0
475.0
7500.0
12485.0
150
2557
31.4
SC7500-200-B
SC7500-200-B
200
7500
12758
555.0
355.0
555.0
7500.0
12758.0
150
3090
35
SC7500-250-B
SC7500-250-B
250
7500
12998
655.0
405.0
655.0
7500.0
12998.0
150
3755
38.5
SC7500-300-B
SC7500-300-B
300
7500
13171
755.0
455.0
755.0
7500.0
13171.0
150
4421
42.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC 7500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성