피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SC-250 - Rigid Couplings - Sleeve
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Couplings, Collars & Joints
Couplings
Rigid
Set Screw
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01060000/couplings/rigid/set_screw/sc-250.prj},{NB=SC-625},{PN=SC-625},{AMERSID=1091422},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=1.250},{B=0.625},{C=0.500},{D=5/16-18 x 5/16},{E=2.000},{KS=3/16 x 3/32},{KW=0.18750},{KH=0.09375},{MDIA=0.265},{STATECUTEXTRUDE1=},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/rigid-couplings/sc-625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Outside Diameter
[인치]
B
B Inside Diameter
[인치]
C
C Insert Location
[인치]
D
D Insert Size
ⁿ/ₐ
E
E Length
[인치]
KS
Keyway Size
ⁿ/ₐ
SC-250
SC-250
1091418
-
-
0.500
0.250
0.190
8-32 x 1/8
0.750
None
SC-312
SC-312
1091419
-
-
0.630
0.312
0.250
8-32 x 1/8
1.000
None
SC-375
SC-375
1091420
-
-
0.750
0.375
0.250
10-24 x 1/8
1.000
None
SC-500
SC-500
1091421
-
-
1.000
0.500
0.380
1/4-20 x 1/4
1.500
1/8 x 1/16
SC-625
SC-625
1091422
-
-
1.250
0.625
0.500
5/16-18 x 5/16
2.000
3/16 x 3/32
SC-750
SC-750
1091423
-
-
1.500
0.750
0.500
5/16-18 x 3/8
2.000
3/16 x 3/32
SC-875
SC-875
1091424
-
-
1.750
0.875
0.500
5/16-18 x 3/8
2.000
3/16 x 3/32
SC-1000
SC-1000
1091425
-
-
2.000
1.000
0.750
3/8-16 x 1/2
3.000
1/4 x 1/8
SC-1125
SC-1125
1091426
-
-
2.130
1.125
0.750
3/8-16 x 1/2
3.000
1/4 x 1/8
SC-1250
SC-1250
1091427
-
-
2.250
1.250
1.000
3/8-16 x 1/2
4.000
1/4 x 1/8
SC-1375
SC-1375
1091428
-
-
2.500
1.375
1.000
3/8-16 x 1/2
4.500
5/16 x 5/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0130 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
Blohm
03.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Elesa+Ganter
21.06.2024
MFJGWK - Couplings - High Rigid Oldham Set Screw Type for Large Diameter
Misumi
08.06.2021
SC-250 - Rigid Couplings - Sleeve
Essentra Components
19.04.2016
KBST-G-VA - Split Rigid Shaft Coupling in stainless steel
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
CC-403 - Rigid Couplings - Two Piece w/Keyway
Essentra Components
19.04.2016
MAE-TR-ST-MN - Rigid Coupling TR, Steel C45 black oxide finish, with Keywa...
MÄDLER
26.04.2024
CPSR, CPSRS - Couplings - Rigid, Split
Misumi
08.06.2021
MCOCGRK, MCOCGLK, MCOCGWK - Couplings - High Rigid Oldham Clamping Type (Ke...
Misumi
11.05.2022
AF - Rigid coupling - With keyway
HPC
17.02.2022
CACG,CACGRK,CACGWK - Coupling - cross coupling - high rigidity stop screw f...
SRD-FA
04.07.2022
CC-503 - Rigid Couplings - Two Piece w/o Keyway
Reid Supply
22.02.2022
KBST-G - Split Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
CPSWS, CPAWS, CPSWSK, CPSWSMK - Couplings -High Rigidity Disc (Outer Dia. 4...
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성