您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SBA - Pomolo a sfera bussola acciaio
GAMM
3-Manopole
Pomoli
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/pomoli/sba.prj},{NB=7112050},{SHA256=0WYtxzF7KLiU8lcJ0yaRv5X6BbVSQ87OgbB/Ew7OTz8=},{INAME=7112050},{NAME=7112050},{NNCUSTOM=SBA},{NTCUSTOM=Pomolo a sfera bussola acciaio},{NBCUSTOM=7112050},{LINACUSTOM=7112050},{STEPFILE=7112050_SBA36_M08.stp},{PNGFILE=SBA},{DWGFILE=SBA},{CODE=7112050},{MOD=SBA/36 M8},{D=36},{L=34},{C=17},{A=16},{B=M 8},{WGT=38},{MAT=Duroplasto nero. Bussola acciaio zincato foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7112005
7112005
SBA/16 M4
16
15
8
8
M 4
4
Duroplasto nero. Bussola ...
7112010
7112010
SBA/20 M5
20
18
12
11
M 5
6
Duroplasto nero. Bussola ...
7112020
7112020
SBA/25 M5
25
23
15
11
M 5
12
Duroplasto nero. Bussola ...
7112025
7112025
SBA/25 M6
25
23
15
14
M 6
13
Duroplasto nero. Bussola ...
7112035
7112035
SBA/32 M6
32
29
18
14
M 6
25
Duroplasto nero. Bussola ...
7112040
7112040
SBA/32 M8
32
29
18
16
M 8
26
Duroplasto nero. Bussola ...
7112045
7112045
SBA/36 M6
36
34
17
14
M 6
37
Duroplasto nero. Bussola ...
7112050
7112050
SBA/36 M8
36
34
17
16
M 8
38
Duroplasto nero. Bussola ...
7112060
7112060
SBA/36 M10
36
34
17
21
M10
38
Duroplasto nero. Bussola ...
7112065
7112065
SBA/40 M8
40
37
22
16
M 8
51
Duroplasto nero. Bussola ...
7112070
7112070
SBA/40 M10
40
37
22
21
M10
53
Duroplasto nero. Bussola ...
7112075
7112075
SBA/40 M12
40
37
22
25
M12
56
Duroplasto nero. Bussola ...
7112080
7112080
SBA/45 M10
45
44
17
21
M10
76
Duroplasto nero. Bussola ...
7112085
7112085
SBA/45 M12
45
44
17
25
M12
78
Duroplasto nero. Bussola ...
7112090
7112090
SBA/50 M10
50
46
29
21
M10
95
Duroplasto nero. Bussola ...
7112100
7112100
SBA/50 M12
50
46
29
25
M12
97
Duroplasto nero. Bussola ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PJQ - Universal type pagoda connector
AIRBEST
16.08.2021
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表