SB Ø 16 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_16.prj},{NB=SB16-055(0)},{CODE=SB16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=89.1},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=785},{S2=9.9},{F2=883},{SN=11.0},{FN=981},{SB=13.2},{FB=1176},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,65 x 3,21},{DE=15.5},{B=3.650},{H=3.210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB16-025
SB16-025
16.0
8.0
25
196.1
0.000
25.000
4.0
785
4.5
883
5.0
981
6.0
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-030
SB16-030
16.0
8.0
30
163.4
0.000
30.000
4.8
785
5.4
883
6.0
981
7.2
1177
3,65 x 3,21
3.210
SB16-035
SB16-035
16.0
8.0
35
140.1
0.000
35.000
5.6
785
6.3
883
7.0
981
8.4
1177
3,65 x 3,21
3.210
SB16-040
SB16-040
16.0
8.0
40
122.6
0.000
40.000
6.4
785
7.2
883
8.0
981
9.6
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-045
SB16-045
16.0
8.0
45
108.9
0.000
45.000
7.2
785
8.1
883
9.0
981
10.8
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-050
SB16-050
16.0
8.0
50
98.0
0.000
50.000
8.0
785
9.0
883
10.0
981
12.0
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-055
SB16-055
16.0
8.0
55
89.1
0.000
55.000
8.8
785
9.9
883
11.0
981
13.2
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-060
SB16-060
16.0
8.0
60
81.8
0.000
60.000
9.6
785
10.8
883
12.0
981
14.4
1177
3,65 x 3,21
3.210
SB16-065
SB16-065
16.0
8.0
65
75.4
0.000
65.000
10.4
785
11.7
883
13.0
981
15.6
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-070
SB16-070
16.0
8.0
70
70.0
0.000
70.000
11.2
785
12.6
883
14.0
981
16.8
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-075
SB16-075
16.0
8.0
75
65.4
0.000
75.000
12.0
785
13.5
883
15.0
981
18.0
1177
3,65 x 3,21
3.210
SB16-080
SB16-080
16.0
8.0
80
61.3
0.000
80.000
12.8
785
14.4
883
16.0
981
19.2
1176
3,65 x 3,21
3.210
SB16-090
SB16-090
16.0
8.0
90
54.5
0.000
90.000
14.4
785
16.2
883
18.0
981
21.6
1177
3,65 x 3,21
3.210
SB16-100
SB16-100
16.0
8.0
100
49.0
0.000
100.000
16.0
785
18.0
883
20.0
981
24.0
1176
3,65 x 3,21
3.210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성