카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA1432C1101L - Pneumatic - Spring 3/2 - 1/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/pm32.prj},{NB=SA1432C1101L},{CODE=SA1432C1101L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=1360},{DN=8},{CA=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=1,38},{KV=20,60},{X1=50.000},{X2=40.000},{Y1=30.000},{Y2=42.000},{Y3=62.000},{Y4=22.000},{Y5=10.000},{Y6=64.000},{Y7=30.000},{D1=5.500},{D2=13.716},{D3=10.287},{Y8=54.000},{Y9=54.000},{Y10=11.000},{Y11=11.000},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/pm32},{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
T
Temperature
[°C]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
DN
Orifice size
[mm]
CA
Working port size
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connections
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SA1432C1101L
SA1432C1101L
Filtered and lubricated a...
12
-30 ÷ +70
1360
8
1/4 NPT
1/8 NPT
1,38
20,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성