피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
S8M - Keyless High Torque Timing Pulleys - S8M Type
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
S8M
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_s8m/kps_s8m_asmtab.prj},{NB=AW30S8MK150-E-14},{MATP=A},{STP=W},{STB=F},{ALT1=},{NT=30},{TNW=S8MK150},{PS=E},{DD=14},{PD=76.39},{OD=75.02},{F=87},{E=67},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_s8m_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bushing
ⁿ/ₐ
STF
Surface Treatment of Flange
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
Max. Allowable Torque
[N*m]
D
[mm]
L
[mm]
AW18S8MK150-E-12
AW18S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
18
45.84
44.46
52
36
48
32
10.5
AW19S8MK150-E-12
AW19S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
19
48.38
47.01
55
40
48
32
10.5
AW20S8MK150-E-12
AW20S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
20
50.93
49.56
58
40
48
32
10.5
AW21S8MK150-E-12
AW21S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
21
53.48
52.10
61
45
48
32
10.5
AW22S8MK150-E-12
AW22S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
22
56.02
54.65
61
45
48
32
10.5
AW24S8MK150-E-12
AW24S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
24
61.12
59.74
67
50
48
32
10.5
AW25S8MK150-E-12
AW25S8MK150-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
25
63.66
62.29
70
56
48
32
10.5
AW26S8MK150-E-14
AW26S8MK150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
26
66.21
64.84
74
58
73
35
12.0
AW28S8MK150-E-14
AW28S8MK150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
28
71.30
69.93
80
60
73
35
12.0
AW30S8MK150-E-14
AW30S8MK150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
30
76.39
75.02
87
67
73
35
12.0
AW32S8MK150-E-14
AW32S8MK150-E-14
6061
S45C
Clear Anodizing
32
81.49
80.12
87
67
73
35
12.0
AW34S8MK150-E-16
AW34S8MK150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
34
86.58
85.21
95
75
83
37
13.0
AW36S8MK150-E-16
AW36S8MK150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
36
91.67
90.30
99
80
83
37
13.0
AW38S8MK150-E-16
AW38S8MK150-E-16
6061
S45C
Clear Anodizing
38
96.77
95.39
104
84
83
37
13.0
AW40S8MK150-E-20
AW40S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
40
101.86
100.49
111
90
171
46
14.0
AW44S8MK150-E-20
AW44S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
44
112.05
110.67
119
100
171
46
14.0
AW48S8MK150-E-20
AW48S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
48
122.23
120.86
127
105
171
46
14.0
AW50S8MK150-E-20
AW50S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
50
127.32
125.95
135
115
171
46
14.0
AW60S8MK150-E-20
AW60S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
60
152.79
151.42
160
140
171
46
14.0
AW72S8MK150-E-20
AW72S8MK150-E-20
6061
S45C
Clear Anodizing
72
183.35
181.97
190
170
171
46
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S8M
HEFA
01.06.2024
BLPA__S8M150, BLPA__S8M250, BLPA__S8M300, BLPA__S8M400, BLPK__S8M150, BLPK_...
Misumi
08.06.2021
HTD8M
HEFA
01.06.2024
HTPA__S8M150, HTPA__S8M250, HTPA__S8M300, HTPA__S8M400, HTPA__S8M600, HTPB_...
Misumi
17.03.2023
HTD 8M-20 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
S8M - Toothed idler with rib
HEFA
01.06.2024
S8M - Keyless High Torque Timing Pulleys - S8M Type
HEFA
01.06.2024
HTD8M-30 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 8mm Pitch - Belt width 30m...
HPC
17.02.2022
HTD8M Center - Keyless High Torque Timing Pulleys - HTD8M Type
HEFA
01.06.2024
HTD8M - Keyless High Torque Timing Pulleys - HTD8M Type
HEFA
01.06.2024
S8M-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, ...
Misumi
17.08.2021
8M - TAPER-LOCK SPROCKETS
Dodge
17.02.2023
Timing belt pulleys with pilot bore XH200 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성