카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - JIS
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_jis_asmtab.prj},{NB=SB1DEN3},{STD=JIS},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=146},{T=Rc 1 1/4},{TX=41.910},{SL=23},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=162},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AD50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=Double Action},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_db_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
AC
Action
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SB1DEN1
SB1DEN1
JIS
15
1/2
15
97
Rc 1/2
18
30
137
109
49
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEN2
SB1DEN2
JIS
20
3/4
20
117
Rc 3/4
18
35
146
114
59
70
45
68.0
RD32
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DENQ
SB1DENQ
JIS
25
1
25
128
Rc 1
23
44
183
146
67
109
60
86.0
RD40
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEN3
SB1DEN3
JIS
32
1 1/4
32
146
Rc 1 1/4
23
54
213
170
81
162
75
86.0
AD50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
Double Action
PVC
SB1DEN4
SB1DEN4
JIS
40
1 1/2
40
163
Rc 1 1/2
25
65
245
193
98
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEN5
SB1DEN5
JIS
50
2
50
188
Rc 2
30
77
262
199
120
162
75
117.0
AD50
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
Double Action
PVC
SB1DEN6
SB1DEN6
JIS
65
2 1/2
65
227
Rc 2 1/2
32
96
326
245
150
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
Double Action
PVC
SB1DEN8
SB1DEN8
JIS
80
3
80
278
Rc 3
37
113
355
256
186
202
89
135.5
AD65
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
Double Action
PVC
SB1DENH
SB1DENH
JIS
100
4
100
330
Rc 4
45
144
440
319
233
262
101
174.5
AD80
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
Double Action
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성