magyar
italiano
polski
English
S-Lok®-SK - Theaded studs for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_sk_8670.prj},{NB=KerbKonus 867000040820},{ARTNRX=8670000408},{AX=4.0},{E=6.3},{E1=7.2},{K=0.8},{B=9.0},{S=20},{L=5.6 +0.1},{T=min. 9.2},{W=2.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=5.2},{RD1X=6.00},{ESH=0.90},{FX=0.3},{BDX=5.52},{EDX=5.12},{EHX=1.10},{RLX=3.10},{BHX=1.20},{GAX=1.4},{SX1= 20, '6', 40, '10'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
External thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
E1
Head diameter
[mm]
K
Head hight
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 867000030820
867000030820
M3
4.6
5.6
0.6
6.4
4.0 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 867000035820
867000035820
M3,5
5.4
6.4
0.8
8.0
4.8 +0.1
min. 8.2
2.5
Brass
KerbKonus 867000040820
867000040820
M4
6.3
7.2
0.8
9.0
5.6 +0.1
min. 9.2
2.5
Brass
KerbKonus 867000050820
867000050820
M5
7.0
8.0
1.0
10.5
6.4 +0.1
min. 10.5
2.7
Brass
KerbKonus 867000060820
867000060820
M6
8.6
9.5
1.3
14.0
8.0 +0.1
min. 13.7
3.0
Brass
KerbKonus 867000080820
867000080820
M8
10.2
11.0
1.3
14.0
9.6 +0.1
min. 13.7
3.5
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성