카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RXHG Ø 32 - Extra heavy duty die springs
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_32_metric.prj},{NB=RXHG32-102(0)_1},{ARTNR=RXHG32-102},{CODE=RXHG32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=102.00},{RG=155.8},{SX=0.0},{S1=15.2},{F1=2375},{S2=17.3},{F2=2692},{S3=20.3},{F3=3167},{SN=25.4},{DE=31.75},{B=7.935},{H=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG32-038
RXHG32-038
31.75
15.88
38.10
471.1
0.000
5.8
2732
6.6
3109
7.6
3580
9.5
RXHG32-044
RXHG32-044
31.75
15.88
44.45
415.0
0.000
6.6
2739
7.6
3154
8.9
3694
11.1
RXHG32-051
RXHG32-051
31.75
15.88
50.80
359.0
0.000
7.6
2736
8.6
3100
10.2
3647
12.7
RXHG32-064
RXHG32-064
31.75
15.88
63.50
267.0
0.000
9.7
2578
10.9
2917
12.7
3392
15.9
RXHG32-076
RXHG32-076
31.75
15.88
76.20
213.6
0.000
11.4
2442
13.0
2768
15.2
3256
19.1
RXHG32-089
RXHG32-089
31.75
15.88
88.90
190.0
0.000
13.5
2558
15.2
2896
17.8
3378
22.2
RXHG32-102
RXHG32-102
31.75
15.88
102.00
155.8
0.000
15.2
2375
17.3
2692
20.3
3167
25.4
RXHG32-115
RXHG32-115
31.75
15.88
114.30
146.2
0.000
17.3
2526
19.6
2860
22.9
3343
28.6
RXHG32-127
RXHG32-127
31.75
15.88
127.00
122.6
0.000
19.1
2335
21.6
2647
25.4
3114
31.8
RXHG32-140
RXHG32-140
31.75
15.88
139.70
110.0
0.000
21.1
2321
23.9
2629
27.9
3069
34.9
RXHG32-152
RXHG32-152
31.75
15.88
152.40
100.7
0.000
22.9
2302
25.9
2609
30.5
3069
38.1
RXHG32-178
RXHG32-178
31.75
15.88
177.80
90.0
0.000
26.7
2403
30.2
2718
35.6
3204
44.5
RXHG32-203
RXHG32-203
31.75
15.88
203.20
80.5
0.000
30.5
2455
34.5
2783
40.6
3274
50.8
RXHG32-254
RXHG32-254
31.75
15.88
254.00
60.4
0.000
38.1
2302
43.2
2609
50.8
3069
63.5
RXHG32-305
RXHG32-305
31.75
15.88
304.80
47.3
0.000
45.7
2162
51.8
2450
61.0
2882
76.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성