RX25 - Male-female, lateral tee
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx2520-20male-female2c20lateral20tee.prj},{NB=X5150002},{SHA256=msfb/woyx8eMjELE23v5ZetzR/L3h9yOugX9XVPSRqc=},{INAME=x5150002},{NAME=x5150002},{NNCUSTOM=RX25},{NTCUSTOM=Male-female, lateral tee},{NBCUSTOM=X5150002},{LINACUSTOM=X5150002},{STEPFILE=X5150002},{PNGFILE=RX25},{DWGFILE=RX25},{CODE=X5150002},{TYPE=RX25 14 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=R1/4},{D2=G1/4},{L1=9.5},{L1IN=.374},{L2=21.5},{L2IN=.846},{L3=26.0},{L3IN=1.024},{L4=47.5},{L4IN=1.870},{CH=12},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5150001
X5150001
RX25 18 18
316L Stainless Steel
R1/8
G1/8
6.5
.256
17.0
.669
22.0
.866
39.0
1.535
10
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5150002
X5150002
RX25 14 14
316L Stainless Steel
R1/4
G1/4
9.5
.374
21.5
.846
26.0
1.024
47.5
1.870
12
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5150003
X5150003
RX25 38 38
316L Stainless Steel
R3/8
G3/8
10.0
.394
24.5
.965
28.0
1.102
52.5
2.067
17
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5150004
X5150004
RX25 12 12
316L Stainless Steel
R1/2
G1/2
12.0
.472
30.5
1.201
42.5
1.673
64.5
2.539
19
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성