RX12 - Nipple, taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx1220-20nipple2c20taper.prj},{NB=X5020203},{SHA256=BqIQKv4KOxdfBuTPyTYELWOYAV5lARZ62aa5idUTwMI=},{INAME=x5020203},{NAME=x5020203},{NNCUSTOM=RX12},{NTCUSTOM=Nipple, taper},{NBCUSTOM=X5020203},{LINACUSTOM=X5020203},{STEPFILE=X5020203},{PNGFILE=RX12},{DWGFILE=RX12},{CODE=X5020203},{TYPE=RX12 14 38},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=R1/4},{D2=R3/8},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=11.5},{L2IN=.453},{L3=27.5},{L3IN=1.083},{CH=17},{G=20.9},{OZ=.737},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5020101
X5020101
RX12 18 18
316L Stainless Steel
R1/8
R1/8
7.5
.295
7.5
.295
20.0
.787
12
8.1
.286
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020102
X5020102
RX12 18 14
316L Stainless Steel
R1/8
R1/4
7.5
.295
11.0
.433
23.5
.925
14
12.5
.441
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020202
X5020202
RX12 14 14
316L Stainless Steel
R1/4
R1/4
11.0
.433
11.0
.433
27.0
1.063
14
14.8
.522
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020203
X5020203
RX12 14 38
316L Stainless Steel
R1/4
R3/8
11.0
.433
11.5
.453
27.5
1.083
17
20.9
.737
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020204
X5020204
RX12 14 12
316L Stainless Steel
R1/4
R1/2
11.0
.433
14.0
.551
31.0
1.220
22
33.0
1.164
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020303
X5020303
RX12 38 38
316L Stainless Steel
R3/8
R3/8
11.5
.453
11.5
.453
28.0
1.102
17
24.3
.857
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020304
X5020304
RX12 38 12
316L Stainless Steel
R3/8
R1/2
11.5
.453
14.0
.551
31.5
1.240
22
38.5
1.358
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5020404
X5020404
RX12 12 12
316L Stainless Steel
R1/2
R1/2
14.0
.551
14.0
.551
34.0
1.339
22
38.9
1.372
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성