카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 2400 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv2400_asmtab.prj},{NB=RV2400-032-A-N--(0)},{CU=32},{L=109},{LMIN=77},{RC=3},{D=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=157.0},{S=15.9},{W=1.61},{A=45},{E=67},{L3=18.0},{G=40},{CH=0.8},{FB=100},{FBA=100},{FS2=100},{FS2A=100},{FCA=122},{FCQA=90},{FSA=160},{H=47},{FSD=125},{ED=1.000},{FT=36.640},{V2=0.15723},{S2=15.90431},{P2=150},{OSM=6.000},{SPM=80},{CODE=RV2400-032-A-N},{CODENIT=KD24-32.1-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV2400-010-A
RV2400-010-A
10
65
55
3
75
150
20
2385
3264
3786
69.0
15.9
1.27
RV2400-013-A
RV2400-013-A
13
71
58
3
75
150
20
2385
3392
3984
81.0
15.9
1.36
RV2400-016-A
RV2400-016-A
16
77
61
3
75
150
20
2385
3493
4142
93.0
15.9
1.36
RV2400-019-A
RV2400-019-A
19
83
64
3
75
150
20
2385
3574
4271
105.0
15.9
1.40
RV2400-025-A
RV2400-025-A
25
95
70
3
75
150
20
2385
3698
4468
129.0
15.9
1.50
RV2400-032-A
RV2400-032-A
32
109
77
3
75
150
20
2385
3800
4632
157.0
15.9
1.61
RV2400-038-A
RV2400-038-A
38
121
83
3
75
150
20
2385
3864
4737
181.0
15.9
1.70
RV2400-050-A
RV2400-050-A
50
145
95
3
75
150
20
2385
3956
4887
230.0
15.9
1.89
RV2400-063-A
RV2400-063-A
63
171
108
3
75
150
20
2385
4022
4996
282.0
15.9
2.09
RV2400-075-A
RV2400-075-A
75
195
120
3
75
150
20
2385
4066
5068
330.0
15.9
2.28
RV2400-080-A
RV2400-080-A
80
205
125
3
75
150
20
2385
4081
5093
350.0
15.9
2.36
RV2400-100-A
RV2400-100-A
100
245
145
3
75
150
20
2385
4127
5169
431.0
15.9
2.67
RV2400-125-A
RV2400-125-A
125
295
170
3
75
150
20
2385
4166
5234
532.0
15.9
3.07
RV2400-010-A-N
RV2400-010-A-N
10
65
55
3
75
0
20
0
0
0
69.0
15.9
1.27
RV2400-013-A-N
RV2400-013-A-N
13
71
58
3
75
0
20
0
0
0
81.0
15.9
1.36
RV2400-016-A-N
RV2400-016-A-N
16
77
61
3
75
0
20
0
0
0
93.0
15.9
1.36
RV2400-019-A-N
RV2400-019-A-N
19
83
64
3
75
0
20
0
0
0
105.0
15.9
1.40
RV2400-025-A-N
RV2400-025-A-N
25
95
70
3
75
0
20
0
0
0
129.0
15.9
1.50
RV2400-032-A-N
RV2400-032-A-N
32
109
77
3
75
0
20
0
0
0
157.0
15.9
1.61
RV2400-038-A-N
RV2400-038-A-N
38
121
83
3
75
0
20
0
0
0
181.0
15.9
1.70
RV2400-050-A-N
RV2400-050-A-N
50
145
95
3
75
0
20
0
0
0
230.0
15.9
1.89
RV2400-063-A-N
RV2400-063-A-N
63
171
108
3
75
0
20
0
0
0
282.0
15.9
2.09
RV2400-075-A-N
RV2400-075-A-N
75
195
120
3
75
0
20
0
0
0
330.0
15.9
2.28
RV2400-080-A-N
RV2400-080-A-N
80
205
125
3
75
0
20
0
0
0
350.0
15.9
2.36
RV2400-100-A-N
RV2400-100-A-N
100
245
145
3
75
0
20
0
0
0
431.0
15.9
2.67
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 1500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
FC - Fixing
Special Springs
14.11.2023
FCQ-FCQC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 4200 - Minimum height, maximum force
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성