카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV 12000 - Minima altezza, massima forza
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv12000_asmtab.prj},{NB=RV12000-050N--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1108.0},{S=78.53},{W=11.35},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{FSD=200},{FBB=138.000},{ED=1.000},{FT=195.000},{S2=78.53982},{V2=1.10869},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{ARTNR=RV12000-050N},{CODE=RV12000-050-A-N},{CODENIT=KD120-50-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV12000-019
RV12000-019
19
116
97
3
150
150
20
11780
16891
19896
571.0
78.53
9.34
RV12000-025
RV12000-025
25
128
103
3
150
150
20
11780
17735
21225
675.0
78.53
9.73
RV12000-032
RV12000-032
32
142
110
3
150
150
20
11780
18503
22454
796.0
78.53
10.18
RV12000-038
RV12000-038
38
154
116
3
150
150
20
11780
19030
23307
900.0
78.53
10.57
RV12000-050
RV12000-050
50
178
128
3
150
150
20
11780
19837
24629
1108.0
78.53
11.35
RV12000-063
RV12000-063
63
204
141
3
150
150
20
11780
20469
25676
1332.0
78.53
12.20
RV12000-075
RV12000-075
75
228
153
3
150
150
20
11780
20909
26412
1540.0
78.53
12.97
RV12000-080
RV12000-080
80
238
158
3
150
150
20
11780
21063
26671
1626.0
78.53
13.30
RV12000-100
RV12000-100
100
278
178
3
150
150
20
11780
21559
27507
1972.0
78.53
14.60
RV12000-125
RV12000-125
125
328
203
3
150
150
20
11780
21995
28249
2405.0
78.53
16.22
RV12000-019N
RV12000-019N
19
116
97
3
150
0
20
0
0
0
571.0
78.53
9.34
RV12000-025N
RV12000-025N
25
128
103
3
150
0
20
0
0
0
675.0
78.53
9.73
RV12000-032N
RV12000-032N
32
142
110
3
150
0
20
0
0
0
796.0
78.53
10.18
RV12000-038N
RV12000-038N
38
154
116
3
150
0
20
0
0
0
900.0
78.53
10.57
RV12000-050N
RV12000-050N
50
178
128
3
150
0
20
0
0
0
1108.0
78.53
11.35
RV12000-063N
RV12000-063N
63
204
141
3
150
0
20
0
0
0
1332.0
78.53
12.20
RV12000-075N
RV12000-075N
75
228
153
3
150
0
20
0
0
0
1540.0
78.53
12.97
RV12000-080N
RV12000-080N
80
238
158
3
150
0
20
0
0
0
1626.0
78.53
13.30
RV12000-100N
RV12000-100N
100
278
178
3
150
0
20
0
0
0
1972.0
78.53
14.60
RV12000-125N
RV12000-125N
125
328
203
3
150
0
20
0
0
0
2405.0
78.53
16.22
RV12000-019-E
RV12000-019-E
19
116
97
3
150
0
20
0
0
0
571.0
78.53
9.34
RV12000-025-E
RV12000-025-E
25
128
103
3
150
0
20
0
0
0
675.0
78.53
9.73
RV12000-032-E
RV12000-032-E
32
142
110
3
150
0
20
0
0
0
796.0
78.53
10.18
RV12000-038-E
RV12000-038-E
38
154
116
3
150
0
20
0
0
0
900.0
78.53
10.57
RV12000-050-E
RV12000-050-E
50
178
128
3
150
0
20
0
0
0
1108.0
78.53
11.35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 170 EASY MANIFOLD - Miniature height, maximum force - Easy Manifold
Berger Tools
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성