카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB34 - Bronzo flanged guide bush, steel
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb34.prj},{NB=RTB34 32X72},{CODE=RTB34 32X72},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=75},{D5=58},{D6=5.5},{T=5.7},{K=28},{L=72},{L2=47},{L3=25},{MAT=1.7131},{HD=52÷54 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
T
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RTB34 19X52
RTB34 19X52
19
25
32
50
40
4.5
5.6
18
52
37
15
RTB34 20X52
RTB34 20X52
20
26
32
50
40
4.5
5.6
18
52
37
15
RTB34 24X62
RTB34 24X62
24
30
40
63
50
5.5
5.7
23
62
37
25
RTB34 25X62
RTB34 25X62
25
31
40
63
50
5.5
5.7
23
62
37
25
RTB34 30X72
RTB34 30X72
30
38
48
75
58
5.5
5.7
28
72
47
25
RTB34 32X72
RTB34 32X72
32
40
48
75
58
5.5
5.7
28
72
47
25
RTB34 38X77
RTB34 38X77
38
46
58
85
70
6.6
6.8
33
77
47
30
RTB34 40X77
RTB34 40X77
40
48
58
85
70
6.6
6.8
33
77
47
30
RTB34 48X102
RTB34 48X102
48
56
70
104
86
9.0
9.0
38
102
60
42
RTB34 50X102
RTB34 50X102
50
58
70
104
86
9.0
9.0
38
102
60
42
RTB34 60X102
RTB34 60X102
60
69
85
120
100
9.0
9.0
46
102
60
42
RTB34 63X102
RTB34 63X102
63
72
85
120
100
9.0
9.0
46
102
60
42
RTB34 80X125
RTB34 80X125
80
92
105
148
125
11.0
11.0
56
125
75
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성