카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB20 - Guide compass with collar, for ball guide
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb20.prj},{NB=RTB20 32X093},{CODE=RTB20 32X093},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D6=67},{D7=79.7},{D8=53},{A=24.40},{A1=36.40},{L1=93},{L2=30},{L3=63},{MAT=1.0503}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RTB20 19X059
RTB20 19X059
19
32
32
40
52
64.7
39
20.90
30.30
59
23
36
1.0503
RTB20 20X059
RTB20 20X059
20
32
32
40
52
64.7
39
20.90
30.30
59
23
36
1.0503
RTB20 24X079
RTB20 24X079
24
40
40
48
60
72.7
46
22.70
33.40
79
23
56
1.0503
RTB20 25X079
RTB20 25X079
25
40
40
48
60
72.7
46
22.70
33.40
79
23
56
1.0503
RTB20 30X093
RTB20 30X093
30
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.40
93
30
63
1.0503
RTB20 32X093
RTB20 32X093
32
48
48
56
67
79.7
53
24.40
36.40
93
30
63
1.0503
RTB20 38X108
RTB20 38X108
38
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.30
108
37
71
1.0503
RTB20 40X108
RTB20 40X108
40
58
58
66
77
89.7
63
35.30
35.30
108
37
71
1.0503
RTB20 48X127
RTB20 48X127
48
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.20
127
47
80
1.0503
RTB20 50X127
RTB20 50X127
50
70
70
80
91
103.7
77
40.20
40.20
127
47
80
1.0503
RTB20 60X150
RTB20 60X150
60
85
85
95
106
118.7
92
45.50
45.50
150
60
90
1.0503
RTB20 63X150
RTB20 63X150
63
85
85
95
106
118.7
92
45.50
45.50
150
60
90
1.0503
RTB20 80X150
RTB20 80X150
80
105
105
118
129
141.7
115
54.50
54.50
150
60
90
1.0503
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N930 - Colonne di guida intercambiabili con imbocco agevolato
Intercom
15.07.2022
N430 - Colonna di guida intercambiabile N430
Intercom
15.07.2022
N416 - Standard elements for high velocity AV Pillars N416
Intercom
15.07.2022
WZ4019 - Demountable pillar
Mandelli
09.04.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성