RT 4200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_4200_asmtab.prj},{NB=RT4200-038-B-N--(0)},{CU=38},{L=138},{LMIN=100},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.52},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=100},{FCQA=95.500},{FSA=195},{H=98},{FSD=52.500},{VERS=4200},{VER=96},{L3=21.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=28.27433},{V2=0.31991},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RT4200-038-B-N},{CODENIT=KT42-38.3-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC95A','FC 95A','rv_fc2.jpg','FCQC95','FCQC 95','rv_fcqc2.jpg','FSA95','FSA 95','rv_fsa2.jpg','FSD95','FSD 95','rv_fsd2.jpg','FS195','FS1 95','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
RT4200-016-B
RT4200-016-B
16
94
78
3
95
60
150
20
4240
6103
7197
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
RT4200-019-B
RT4200-019-B
19
100
81
3
95
60
150
20
4240
6269
7458
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
RT4200-025-B
RT4200-025-B
25
112
87
3
95
60
150
20
4240
6531
7874
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
RT4200-032-B
RT4200-032-B
32
126
94
3
95
60
150
20
4240
6755
8236
280.0
28.27
1.8
3.37
0
80
RT4200-038-B
RT4200-038-B
38
138
100
3
95
60
150
20
4240
6902
8475
320.0
28.27
1.8
3.52
0
80
RT4200-050-B
RT4200-050-B
50
162
112
3
95
60
150
20
4240
7117
8827
401.0
28.27
1.8
3.82
0
80
RT4200-063-B
RT4200-063-B
63
188
125
3
95
60
150
20
4240
7278
9092
488.0
28.27
1.8
4.14
0
80
RT4200-075-B
RT4200-075-B
75
212
137
3
95
60
150
20
4240
7386
9272
569.0
28.27
1.8
4.44
0
80
RT4200-080-B
RT4200-080-B
80
222
142
3
95
60
150
20
4240
7423
9333
603.0
28.27
1.8
4.57
0
80
RT4200-100-B
RT4200-100-B
100
262
162
3
95
60
150
20
4240
7539
9529
738.0
28.27
1.8
5.07
0
80
RT4200-125-B
RT4200-125-B
125
312
187
3
95
60
150
20
4240
7639
9696
906.0
28.27
1.8
5.69
0
80
RT4200-016-B-N
RT4200-016-B-N
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
RT4200-019-B-N
RT4200-019-B-N
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
RT4200-025-B-N
RT4200-025-B-N
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
RT4200-032-B-N
RT4200-032-B-N
32
126
94
3
95
60
0
20
0
0
0
280.0
28.27
1.8
3.37
0
80
RT4200-038-B-N
RT4200-038-B-N
38
138
100
3
95
60
0
20
0
0
0
320.0
28.27
1.8
3.52
0
80
RT4200-050-B-N
RT4200-050-B-N
50
162
112
3
95
60
0
20
0
0
0
401.0
28.27
1.8
3.82
0
80
RT4200-063-B-N
RT4200-063-B-N
63
188
125
3
95
60
0
20
0
0
0
488.0
28.27
1.8
4.14
0
80
RT4200-075-B-N
RT4200-075-B-N
75
212
137
3
95
60
0
20
0
0
0
569.0
28.27
1.8
4.44
0
80
RT4200-080-B-N
RT4200-080-B-N
80
222
142
3
95
60
0
20
0
0
0
603.0
28.27
1.8
4.57
0
80
RT4200-100-B-N
RT4200-100-B-N
100
262
162
3
95
60
0
20
0
0
0
738.0
28.27
1.8
5.07
0
80
RT4200-125-B-N
RT4200-125-B-N
125
312
187
3
95
60
0
20
0
0
0
906.0
28.27
1.8
5.69
0
80
RT4200-016-B-E
RT4200-016-B-E
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
RT4200-019-B-E
RT4200-019-B-E
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
RT4200-025-B-E
RT4200-025-B-E
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RT 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
RT 9500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
M 90 - Mini cylinders
Special Springs
06.12.2023
39CP02A - Control panel
Special Springs
06.12.2023
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
RV 4200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
SMREP7/16 - Tubo gas azoto
Special Springs
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성