RQT - Material (TPE), IP code IP66
Flexa
FLEXAquick
RQT Plastic - T- distributor
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqt/rqt.prj},{NB=FLEXA RQT 15020067205},{AUS=1},{AD1=18.5},{AD2=18.5},{AD3=18.5},{I1=15.30},{I2=15.30},{I3=15.30},{B1=26.5},{B2=26.5},{B3=26.5},{E=48.5},{D=70.5},{F=4.0},{C=24.3},{VERS1=4},{VERS2=1},{BX1=24.3},{BX2=24.3},{FX1=8},{FX2=13.2},{FX3=18.70},{GEW=1.60},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD1
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD2
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD3
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
I1
Smallest-inner ø
[mm]
I2
Smallest-inner ø
[mm]
I3
Smallest-inner ø
[mm]
B1
Outer
[mm]
B2
Outer
[mm]
B3
Outer
[mm]
E
Total length
[mm]
D
Total width
[mm]
F
[mm]
C
Bore distance
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQT 15020067203
15020067203
10.0
10.0
10.0
7.25
7.25
7.25
17.5
17.5
17.5
32.5
46.5
4.0
18.3
0.60
10
FLEXA RQT 15020067207
15020067207
13.0
13.0
13.0
10.00
10.00
10.00
21.0
21.0
21.0
36.0
51.0
4.0
21.0
0.80
10
FLEXA RQT 15020067208
15020067208
15.8
15.8
15.8
13.50
14.00
13.50
25.0
25.0
25.0
44.0
63.0
4.0
24.5
1.40
10
FLEXA RQT 15020067205
15020067205
18.5
18.5
18.5
15.30
15.30
15.30
26.5
26.5
26.5
48.5
70.5
4.0
24.3
1.60
10
FLEXA RQT 15020067201
15020067201
21.2
21.2
21.2
18.20
18.20
18.20
29.5
29.5
29.5
50.0
71.0
4.0
29.5
1.80
10
FLEXA RQT 15020067209
15020067209
28.5
21.2
28.5
25.50
18.20
25.50
36.5
32.0
36.5
51.0
78.0
4.0
29.5
2.80
10
FLEXA RQT 15020067213
15020067213
28.5
15.8
28.5
25.50
13.50
25.50
36.5
25.5
36.5
56.0
76.0
4.0
24.5
2.50
10
FLEXA RQT 15020067202
15020067202
28.5
28.5
28.5
25.50
25.50
25.50
36.5
36.5
36.5
57.5
77.0
4.0
37.0
2.70
10
FLEXA RQT 15020067211
15020067211
34.5
34.5
34.5
31.50
31.50
31.50
42.5
42.5
42.5
64.0
85.0
4.0
42.0
4.00
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성